카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. D2593
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2593.prj},{NB=D2593 M12X1.5-M18X1.5},{MOD=D2593 M12X1.5-M18X1.5},{D=M18x1.5},{D1=M12X1.5},{G=25},{H=24.5},{H1=2.5},{L=30.0},{SW=22},{PESO=45},{D01=18},{D101=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2593 M12X1.5-M18X1.5
D2593 M12X1.5-M18X1.5
M18x1.5
M12X1.5
25
24.5
2.5
30.0
22
D2593 M16X1.5-M22x1,5
D2593 M16X1.5-M22x1,5
M22x1.5
M16X1.5
31
24.5
2.5
30.0
28
D2593 M22X1.5B-M28x1,5
D2593 M22X1.5B-M28x1,5
M28x1.5
M22X1.5
35
24.5
2.5
30.0
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성