카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. W7522 OX1
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Medical fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_ls/mod_w7522_ox1.prj},{NB=W7522 6-M5-OX1},{MOD=W7522 6-M5-OX1},{A=6},{D=M5},{DX=5.000},{E=9.2},{G=11.4},{H=3.5},{M=19.0},{SW=9},{PESO=5},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{CH=10.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
W7522 4-M5-OX1
W7522 4-M5-OX1
4
M5
8.2
9.2
3.5
17.0
9
4
W7522 4-1/8-OX1
W7522 4-1/8-OX1
4
G1/8
9.0
9.2
5.0
17.0
12
7
W7522 6-M5-OX1
W7522 6-M5-OX1
6
M5
9.2
11.4
3.5
19.0
9
5
W7522 6-1/8-OX1
W7522 6-1/8-OX1
6
G1/8
10.0
11.4
5.0
19.0
12
8
W7522 6-1/4-OX1
W7522 6-1/4-OX1
6
G1/4
10.0
11.4
6.0
19.0
14
11
W7522 8-1/8-OX1
W7522 8-1/8-OX1
8
G1/8
13.5
13.7
5.0
21.5
12
11
W7522 8-1/4-OX1
W7522 8-1/4-OX1
8
G1/4
12.0
13.7
6.0
21.5
14
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성