카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
End block for manifold sub-base (VDMA 24345)
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 9
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/terminale_per_sottobase_manifold_asmtab.prj},{NB=901-H1(1)},{IDNR=},{MOD=901-H1},{TG=1},{NR=1},{A=56},{A1=48},{H=22},{H1=46},{H2=22},{H3=25},{H4=22},{L=110},{O=5.5},{O1=7},{P=28},{P1=11},{R=G3/8},{R1=15.0},{R2=22.1},{S=95},{T=2.0},{V2=6},{INFO=Infotext},{AX1=0.000},{BX1=3.000},{C=8.5},{CX=28.000},{CX1=7.500},{DX=18.000},{DX1=24.000},{EX=36.000},{EX1=2.000},{FX=12.610},{FX1=26.000},{GX1=7.500},{HX1=1.000},{L1=85},{LX1=85.000},{P2=3},{P4=71},{SX1=15.000},{V=8},{V1=8},{V2X=8.000},{SX2=13.000},{RX1=22.100},{HX=17.000},{SWX=25.000},{NDMR=16.662},{KDMR=14.950},{VX=8.200},{VX1=2.000},{VERSX=1.000},{HXD=43.000},{PPATH=terminale_per_sottobase_manifold_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
R
ⁿ/ₐ
R1
ØR1
ⁿ/ₐ
R2
ØR2
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
V2
[mm]
901-H1
901-H1
1
56
48
22
46
22
25
22
110
5.5
7
28
11
G3/8
15.0
22.1
95
2.0
6
902-H2
902-H2
2
68
63
26
47
23
25
24
135
6.5
9
35
13
G1/2
18.5
28.7
115
2.0
8
903-H3
903-H3
3
104
94
30
56
22
25
25
190
9.0
12
52
15
G1
28.0
38.0
168
2.7
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성