카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G - Rod Fork
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/forcella_mod_g_per_cilindri_mod_31m.prj},{NB=G-25-32(20-40)},{MOD=G-25-32},{PHY=20-40},{B=26},{B1=18},{CK=10},{LE=20},{CM=10},{CL=20},{ER=12},{CE=40},{KK=M 10x1.25},{INFO=Infotext},{KNDM=10.0},{P=1.25},{LX=12.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
Ø B1
[mm]
CK
Ø CK
[mm]
LE
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
G-12-16
G-12-16
12
16
10
6
12
6
12
7
24
M 6x1
G-20
G-20
16
22
14
8
16
8
16
10
32
M 8x1.25
G-25-32
G-25-32
20-40
26
18
10
20
10
20
12
40
M 10x1.25
G-40
G-40
50-63
32
20
12
24
12
24
14
48
M 12x1.25
G-50-63
G-50-63
80
40
26
16
32
16
32
19
64
M 16x1.5
G-80-100
G-80-100
100
48
34
20
40
20
40
25
80
M 20x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성