카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Short-stroke cylinders Series QN
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Short-stroke cylinders Series QN
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_corsa_breve_serie_qn/cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtab.prj},{NB=QN1A32A05 (0) },{SERIE=QN1A32A05},{PHY=32},{HUB=5},{HUB1=0},{ES=},{A=45},{B=32},{C=12},{D=56},{E=48.5},{F=18},{FX=18},{G=26.0},{H=8.5},{J=5.5},{K=9.0},{L=5.0},{M=14.5},{MX=14.5},{N=27.0},{P=M6},{NDMP=6},{KDMP=4.917},{Q=G1\\8},{QX=11},{NDMQ=9.728},{KDMQ=8.566},{R=36},{RX=36},{SW=10},{SWX=10},{T=2.5},{TX=2.5},{U=18},{V=32.0},{Z=7},{ZX=7.0},{FUNZ=1},{AX=A},{TYP=A},{DX1=21},{DX2=30},{DX3=33},{DX4=3},{PPATH=cilindri_corsa_breve_serie_qn_asmtpl.prj},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
Ø J
[mm]
K
Ø K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
QN1A08A04
QN1A08A04
8
4
18
11
4
20
20.0
-
16.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
17.0
-
M5
-
-
-
8
13.5
-
QN1A12A04
QN1A12A04
12
4
20
13
5
25
25.0
-
16.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
17.0
-
M5
-
-
-
9
16.0
-
QN1A12A10
QN1A12A10
12
10
20
13
5
25
25.0
-
26.0
5.0
3.2
5.8
3.0
-
30.0
-
M5
-
-
-
9
16.0
-
QN1A20A04
QN1A20A04
20
4
32
20
10
37
37.0
-
20.0
5.0
5.5
9.0
5.0
8
21.0
M5
M5
-
8
2.5
15
21.0
5.5
QN1A20A10
QN1A20A10
20
10
32
20
10
37
37.0
-
32.0
5.0
5.5
9.0
5.0
8
33.0
M5
M5
-
8
2.5
15
21.0
5.5
QN1A32A05
QN1A32A05
32
5
45
32
12
56
48.5
18
26.0
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
27.0
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A32A10
QN1A32A10
32
10
45
32
12
56
48.5
18
32.0
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
33.0
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A32A25
QN1A32A25
32
25
45
32
12
56
48.5
18
57.5
8.5
5.5
9.0
5.0
14.5
58.5
M6
G1\8
36
10
2.5
18
32.0
7
QN1A50A10
QN1A50A10
50
10
64
50
16
72
64.0
20
30.0
8.5
6.5
10.5
6.3
15.5
31.0
M8
G1\8
50
13
3.5
25
40.0
8.5
QN1A50A25
QN1A50A25
50
25
64
50
16
72
64.0
20
57.5
8.5
6.5
10.5
6.3
15.5
58.5
M8
G1\8
50
13
3.5
25
40.0
8.5
QN1A63A10
QN1A63A10
63
10
80
62
16
88
80.0
20
35.0
8.5
8.5
14.0
8.5
14.5
36.0
M8
G1\8
62
13
3.5
31
48.0
8.5
QN1A63A25
QN1A63A25
63
25
80
62
16
88
80.0
20
60.5
8.5
8.5
14.0
8.5
14.5
62.5
M8
G1\8
62
13
3.5
31
48.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성