카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
QR series double rack rotary actuators
Camozzi
Pneumatic actuation
Rotating cylinders
QR series double rack rotary actuators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_rotanti/cilindri_rotanti_serie_qr/attuatori_rotanti_serie_qr_asmtab.prj},{NB=QR10A},{SERIE=QR},{TAGLIA=10},{AMMORTIZZO=A},{A=17.300},{B=34.000},{C=60.000},{D=50.000},{E=47.000},{F=3.000},{G=M5x0.8},{H=27.000},{I=4.000},{L=9.500},{M=15.000},{N=M8x1.25},{O=5.000},{P=20.000},{Q=5.000},{R=20.000},{S=45.000},{T=M8x1},{U=46.000},{V=34.500},{W=28.000},{X=3.500},{Y=M8x1.25},{Z=92.000},{AA=55.400},{AB=15.500},{AC=28.000},{AF=8.000},{AH=4.500},{AI=30.900},{AJ=12.000},{AK=M5x0.8},{AM=19.000},{AN=32.000},{AO=M5x0.8},{AP=27.000},{AQ=11.000},{AR=6.500},{GX=5.000},{NX=8.000},{TX=8.000},{YX=8.000},{AOX=5.000},{SE=13.000},{SF=45.000},{V1=17.500},{V2=1.300},{V3=13.000},{V4=7.300},{V5=12.000},{PPATH=attuatori_rotanti_serie_qr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
TAGLIA
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
AC
ⁿ/ₐ
AF
ⁿ/ₐ
AH
ⁿ/ₐ
AI
ⁿ/ₐ
AJ
ⁿ/ₐ
AK
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
AN
ⁿ/ₐ
AO
ⁿ/ₐ
AP
ⁿ/ₐ
AQ
ⁿ/ₐ
AR
ⁿ/ₐ
QR07A
QR
07
18.300
23.000
45.000
41.000
34.500
3.000
M4x0.7
30.000
3.000
0.000
7.000
M5x0.8
6.000
18.400
0.000
20.000
39.000
M6x1
40.000
0.000
0.000
0.000
M5x0.8
79.000
42.700
12.200
0.000
6.300
3.000
0.000
0.000
-
0.000
29.000
M4x0.7
32.500
7.500
4.500
QR10A
QR
10
17.300
34.000
60.000
50.000
47.000
3.000
M5x0.8
27.000
4.000
9.500
15.000
M8x1.25
5.000
20.000
5.000
20.000
45.000
M8x1
46.000
34.500
28.000
3.500
M8x1.25
92.000
55.400
15.500
28.000
8.000
4.500
30.900
12.000
M5x0.8
19.000
32.000
M5x0.8
27.000
11.000
6.500
QR20A
QR
20
24.800
37.000
76.000
65.000
54.000
4.000
M6x1
34.000
5.000
12.000
17.000
M10x1.5
9.000
27.500
6.500
28.000
60.000
M10x1
61.000
47.000
30.000
3.000
M10x1.5
117.000
70.400
16.000
30.000
10.000
6.500
34.800
15.000
M5x0.8
24.000
43.000
M6x1
36.000
14.000
8.500
QR30A
QR
30
24.800
40.000
84.000
70.000
57.000
4.000
M6x1
37.000
5.000
12.000
22.000
M10x1.5
10.000
29.000
7.000
32.000
65.000
M10x1
67.000
50.000
33.500
3.500
M10x1.5
127.000
75.000
18.500
32.000
10.000
5.000
34.800
15.000
G1/8
28.000
48.000
M6x1
39.000
14.000
8.500
QR50A
QR
50
31.300
46.000
100.000
80.000
66.000
5.000
M8x1.25
50.000
6.000
15.500
26.000
M12x1.75
11.000
38.000
10.000
35.000
75.000
M14x1.5
77.000
63.000
37.500
3.500
M12x1.75
152.000
85.000
22.000
37.500
12.000
5.500
51.300
18.000
G1/8
33.000
55.000
M8x1.25
45.000
18.000
10.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성