카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Rodless cylinders Series 52 Double-acting,magnetic,cushioned Ø25, 32, 40, 50, 63
Camozzi
Pneumatic actuation
Rodless cylinders
Rodless cylinders Series 52
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_senza_stelo/cilindri_senza_stelo_serie_52/cilindri_senza_stelo_serie_52_asmtab.prj},{NB=52M2P32A0001(0)},{PHY=32},{WX1=120},{WX2=77.5},{EX1=184.5},{EX2=99.5},{EX3=191.000},{EX4=106},{EX5=115.0},{EX6=201},{L1X1=240},{L1X2=155},{IKDM=9.728},{INDM=8.566},{BX1=25},{BX2=50},{BX3=0},{GX1=5.5},{GX2=6.5},{N=19},{L=9.5},{AX1=6},{AX2=17.0},{XX1=5.5},{XX2=4},{S1=58},{T=32.5},{Z=7.5},{C1X1=130},{C1X2=40},{CX1=45},{CX2=45.000},{CX3=35.000},{CX4=40.000},{CX5=40},{UX1=15.000},{UX2=70.000},{UX3=40.000},{FNDM=5},{FP=0.800},{F1X1=7.000},{F1X2=11.000},{F1X3=9.000},{HX1=100.000},{HX2=8.500},{VX1=22.000},{VX2=69.000},{VX3=78.000},{S=54},{R=69},{PNDM=5},{PP=0.800},{TG=41},{Q=11},{Q1=4},{T1=17.5},{T2=34.5},{T3=17.5},{T4=34.5},{L2=9.5},{L3=9.5},{VERSION=M},{FUNZ=2.000},{MAT=P},{HUB=1},{HUB1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
W
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
I
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
A
Ø A
[mm]
X
Ø X
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
C1
[mm]
C
[mm]
U
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
P
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JP
[mm]
J1
[mm]
R1
[mm]
X1
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
R2
[mm]
52M2P25A0001
52M2P25A
25
A = standard
100.0
149.5
200
G1/8
30
5.0
19
9.5
6.0
4.5
49
25.0
4.5
90
50
15
M5
7.0
70.0
22.0
45
60
M4
36
11
3
13.5
29.5
13.5
28.5
8.0
11.0
10.5
4.5
-
0.000
0
75.0
5.5
4.5
4.5
4
4
71.0
52M2P32A0001
52M2P32A
32
A = standard
120.0
184.5
240
G1/8
25
5.5
19
9.5
6.0
5.5
58
32.5
7.5
130
45
15
M5
7.0
100.0
22.0
54
69
M5
41
11
4
17.5
34.5
17.5
34.5
9.5
9.5
10.5
4.5
M5
0.800
9
83.8
8.0
4.5
7.0
4
4
81.4
52M2P40A0001
52M2P40A
40
A = standard
150.0
222.5
300
G1/4
25
7.0
23
11.5
7.0
6.5
68
38.0
7.5
160
90
15
M5
9.0
130.0
22.0
64
82
M6
49
12
4
15.5
38.0
20.5
42.5
11.5
11.5
10.5
4.5
-
0.000
0
100.0
8.0
6.5
7.0
6
6
104.5
52M2P50A0001
52M2P50A
50
A = standard
175.0
262.0
350
G3/8
35
9.0
30
17.0
10.0
8.5
94
59.0
12.5
150
60
34
M8
16.0
180.0
46.0
90
115
M8
65
17
5
29.5
59.0
29.0
59.0
17.0
17.0
10.5
4.5
0
0.000
0
133.0
3.0
4.5
3.0
0
6
0.0
52M2P63A0001
52M2P63A
63
A = standard
200.0
300.0
400
G3/8
50
9.5
30
17.0
10.0
8.5
110
68.5
14.0
240
80
34
M8
16.0
180.0
46.0
106
131
M8
78
17
5
34.0
68.5
34.0
68.5
17.0
17.0
10.5
4.5
0
0.000
0
150.0
6.5
4.5
6.5
0
6
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성