카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
807X H.T. - ROTATING EYEBOLT H.T.
CARCANO
EYEBOLTS
807X H.T.
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/807x_h_t/807x_h_t_asmtab.prj},{NB=C807XHT20},{CODE=C807XHT20},{CODEK=C807XCHT20},{SIZE=M20},{MX=20},{INFO=Catalogue},{WLL=2.3},{A=58.0},{B=16.0},{C=18.0},{D=40},{E=42.0},{F=52.5},{K=74.5},{L=30},{CH=12},{WEIGHT=0.60},{PPATH=807x_h_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code without key
ⁿ/ₐ
CODEK
Code with key
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Ø
[mm]
E
E Ø
[mm]
F
[mm]
K
K Ø
[mm]
L
[mm]
CH
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C807XHT06 - NEW
C807XHT06 - NEW
C807XCHT06 - NEW
M6
0.1
27.0
9.5
7.0
20
23.0
28.0
37.0
9
6
0.08
C807XHT08
C807XHT08
C807XCHT08
M08
0.3
33.7
10.0
9.8
25
25.5
30.0
46.0
12
6
0.12
C807XHT10
C807XHT10
C807XCHT10
M10
0.4
33.7
10.0
9.8
25
25.5
30.0
46.0
15
6
0.12
C807XHT12
C807XHT12
C807XCHT12
M12
0.75
41.5
12.5
11.5
30
30.6
36.5
55.5
18
8
0.20
C807XHT14
C807XHT14
C807XCHT14
M14
0.75
41.5
12.5
11.5
30
30.6
36.5
55.5
18
8
0.20
C807XHT16
C807XHT16
C807XCHT16
M16
1.5
49.5
14.5
15.7
35
36.5
42.0
64.5
24
10
0.35
C807XHT18
C807XHT18
C807XCHT18
M18
1.5
49.5
14.5
15.7
35
36.5
42.0
64.5
24
10
0.35
C807XHT20
C807XHT20
C807XCHT20
M20
2.3
58.0
16.0
18.0
40
42.0
52.5
74.5
30
12
0.60
C807XHT22
C807XHT22
C807XCHT22
M22
2.3
58.0
16.0
18.0
40
42.0
52.5
74.5
30
12
0.60
C807XHT24
C807XHT24
C807XCHT24
M24
3.2
69.0
20.5
22.0
49
50.0
61.0
90.0
36
12
1.00
C807XHT27
C807XHT27
C807XCHT27
M27
3.2
69.0
20.5
22.0
49
50.0
61.0
90.0
36
12
1.00
C807XHT30
C807XHT30
C807XCHT30
M30
4.5
86.0
25.5
28.0
60
66.0
75.0
111.0
45
17
2.00
C807XHT33
C807XHT33
C807XCHT33
M33
4.5
86.0
25.5
28.0
60
66.0
75.0
111.0
45
17
2.00
C807XHT36
C807XHT36
C807XCHT36
M36
7
105.0
32.0
30.0
74
77.0
96.5
135.0
55
22
3.40
C807XHT42
C807XHT42
C807XCHT42
M42
9
118.0
38.0
37.0
82
87.0
110.0
158.0
65
24
5.70
C807XHT48
C807XHT48
C807XCHT48
M48
12
137.0
43.0
38.0
95
102.0
124.5
180.0
72
27
8.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성