카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
815X - ROTATING EYEBOLT WELD-ON TYPE WITH RING
CARCANO
EYEBOLTS
815X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/815x/815x_asmtab.prj},{NB=C815X040(0)},{CODE=C815X040},{ROT=0},{INFO=Catalogue},{WLL=4},{A=40},{B=18},{C=72},{E=67},{H=152},{D1=58.0},{S=7.0},{WEIGHT=1.44},{PPATH=815x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
WLL
W.L.L.
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
S
S x 45°
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
C815X025
C815X025
2.5
34
16
58
61
131
52.0
5.5
1.05
C815X040
C815X040
4
40
18
72
67
152
58.0
7.0
1.44
C815X067
C815X067
6.7
45
22
68
73
158
75.0
8.5
2.7
C815X010
C815X010
10
50
23
92
86
201
85.0
10.0
3.95
C815X017
C815X017
17
70
32
120
105
255
110.0
12.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성