카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AQ2-Y - Y clevis(Y)
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
ISO Cylinders
AQ2-ISO Cylinder(ISO 6431,VDMA24562)
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/aq2/aq2_y.prj},{NB=AQ250-Y},{BORE=50},{A=32},{G=18},{J=83},{MM=16.000},{MP=1.500},{CE=64},{CK=16},{CL=32},{CM=16},{BD=28},{ER=19},{KG=40.5},{LE=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CE
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM
[mm]
BD
[mm]
ER
[mm]
KG
[mm]
LE
[mm]
AQ232-Y
32
20
15
52
M10X1.25
40
10
19
10
18
12
26.0
20
AQ240-Y
40
24
15
60
M12X1.25
48
12
24
12
22
12
32.0
24
AQ250-Y
50
32
18
83
M16X1.5
64
16
32
16
28
19
40.5
32
AQ263-Y
63
32
18
83
M16X1.5
64
16
32
16
28
19
40.5
32
AQ280-Y
80
40
20
99
M20X1.5
80
20
38
20
37
19
46.0
40
AQ2100-Y
100
40
20
99
M20X1.5
80
20
38
20
37
19
46.0
40
AQ2125-Y
125
32
15
98
M27X2
72
24
50
24
42
26
58.0
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성