카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
GYB - rodless cylinders
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Rodless Cylinders
GYB-Rodless Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/rodless_cylinders/gyb/gyb_asmtab.prj},{NB=GYB20X100(0)},{SERIES=GYB},{BORE=20},{STROKE=100},{ST=[100:500/50],600,700,800},{POS=0},{RS=},{SQ=},{A=8},{B=36},{C=27},{D=21.4},{E=2.0},{F=13},{G=7.5},{H=20.0},{I=28},{I1=28.000},{J=6.0},{K=8},{L=66},{MM=M4X0.7},{MM1=4.000},{MM2=0.700},{N=18.0},{NA=24},{NN=M20X1.5},{NN1=20.000},{NN2=1.500},{R=12},{R1=12.000},{S=106},{T=11},{W=50},{X=25},{ZZ=132},{P=Rc(PT)1/8''},{P1=9.728},{P2=0.000},{PPATH=assemblies/gyb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
GYB10X50
10
4
25
14
11.0
2.5
9
5.0
12.5
-
4.5
4
38
M3X0.5
10.0
14
M10X1.0
-
63
8
30
16
81
M5X0.8
GYB15X50
15
4
35
14
17.4
2.0
10
5.5
13.0
-
6.0
11
57
M4X0.7
11.0
21
M10X1.0
-
83
9
35
19
103
M5X0.8
GYB20X100
20
8
36
27
21.4
2.0
13
7.5
20.0
28
6.0
8
66
M4X0.7
18.0
24
M20X1.5
12
106
11
50
25
132
Rc(PT)1/8''
GYB25X100
25
8
46
32
26.4
2.0
13
7.5
20.5
33.5
8.0
10
70
M5X0.8
18.5
30
M26X1.5
15
111
11
50
30
137
Rc(PT)1/8''
GYB32X100
32
8
60
32
33.6
2.0
16
8.0
22.0
40
8.0
15
80
M6X1.0
20.0
37
M26X1.5
18.5
124
14
50
40
156
Rc(PT)1/8''
GYB40X100
40
10
70
41
41.6
3.0
16
11.0
29.0
50
10.0
16
92
M6X1.0
26.0
46
M32X2.0
23
150
14
60
40
182
Rc(PT)1/4''
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성