카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AS Series - PNEUMATIC CYLINDER
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AS-Pneumatic Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/as/as_asmtab.prj},{NB=ASR63X25(0)},{SERIES=AS},{MAGNET=R},{BORE=63},{STROKE=25},{POS=0},{ADJSTROKE=0},{MT=},{MT2=},{RS=},{SQ=},{B=33},{C=32},{D1=40},{D=20},{E=25},{F=13.0},{G=17},{H=5},{J=8},{K=12.0},{L1=12.5},{MMD=8.000},{MD=16.000},{N=31.5},{S=22},{T=10},{U=75},{W=56.0},{PTM=16.662},{WA=60},{WB=82},{WC=15},{WD=34.6},{PPATH=assemblies/as_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
PT
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
WB
[mm]
WC
[mm]
WD
[mm]
ASR40X25
40
118
30
24
35
16
24
9.0
13
4
8
15.0
11.0
13.0
M6X1.0
M12X1.25
32.0
19
7
52
37.0
PT1/4
55
80
15
29.0
ASR50X25
50
119
30
32
40
20
25
11.5
17
5
8
13.5
13.0
13.0
M6X1.0
M16X1.5
32.0
22
10
65
46.7
PT1/4
60
82
15
34.6
ASR63X25
63
121
33
32
40
20
25
13.0
17
5
8
12.0
12.5
12.5
M8X1.25
M16X1.5
31.5
22
10
75
56.0
PT3/8
60
82
15
34.6
ASR80X25
80
143
39
40
45
25
32
15.0
22
6
10
17.0
14.0
14.0
M10X1.5
M20X1.5
36.0
27
12
94
70.0
PT3/8
67
87
20
41.0
ASR100X25
100
143
39
40
56
25
32
16.0
22
6
10
16.0
14.0
14.0
M10X1.5
M20X1.5
36.0
27
12
113
85.0
PT1/2
67
87
20
41.0
ASR125X25
125
174
46
50
60
35
48
19.0
32
8
15
29.0
24.0
24.0
M12X1.5
M30X1.5
40.0
41
10
140
110.0
PT1/2
80
105
25
50.0
ASR150X25
150
183
55
50
60
35
48
18.0
32
8
15
30.0
20.0
20.0
M14X1.5
M30X1.5
40.0
41
10
165
130.0
PT1/2
80
105
25
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성