카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
HDM HB - Mounting bracket
CHELIC
Cylinders
Gripper
HDM 180° Angular gripper
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/mechanical_clamp/hdm_series/hdm_bracket_hb.prj},{NB=HDMHB16},{BORE=16},{A=6},{B=20.5},{C=16},{D=5},{E=6},{F=M4X0.7P},{FM=4},{FP=0.7},{G=17},{H=34},{I=26},{J=14},{K=22},{L=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
HDMHB12
12
4
15.0
12
5
0
M3X0.5P
13
27
20
10
16
3.5
HDMHB16
16
6
20.5
16
5
6
M4X0.7P
17
34
26
14
22
4.5
HDMHB20
20
8
20.5
20
7
7
M4X0.7P
21
45
35
16
26
5.5
HDMHB25
25
10
30.5
25
8
10
M4X0.7P
26
52
40
20
32
6.5
HDMHB32
32
12
40.5
32
10
15
M4X0.7P
34
60
46
26
40
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성