카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
NQT,NQDK - Knock multimount cylinder
CHELIC
Cylinders
Free mount cylinder
NQ Free mount cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nq_series/nqt_series_asmtab.prj},{NB=NQT16X5(0)},{TYPE=NQT},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGENT=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{DM=4.000},{DP=0.700},{DD=6.000},{G1=4.200},{G2=7.500},{GD=4.100},{KM=5.000},{KP=0.800},{MMM=5.000},{MMP=0.800},{UM=5.000},{UP=0.800},{UD=5.000},{W=6.0},{X=18},{YM=4.000},{YP=0.700},{AA=35.000},{AAA=45.000},{BB=51.000},{BBB=61.000},{CCC=25},{EM=5.000},{EP=0.800},{FF=7.000},{HH=12.500},{II=16.000},{NN=12.000},{O1=4.200},{O2=7.500},{O3=4.100},{PP=4.500},{RR=9.200},{SS=2.500},{TT=5.000},{WRENCH=5},{PPATH=assemblies/nq_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CC
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
WRENCH
Wrench
ⁿ/ₐ
NQT10X5
10
36
57
21
-
15
24
M5x0.8P
12
8
10
18
M3x0.5Px5dp
-
M4X0.7P
15.5
10
-
-
7
φ3.5 Thru-hole,Hole φ6x5 ...
11
7
9
12
22
11.5
4
3.4
-
NQT16X5
16
30
56
26
-
20
32
M5x0.8P
17
8
12.5
25
M4x0.7Px6dp
-
M5X0.8P
14.5
10.5
2
4
7
φ4.2 Thru-hole,Hole φ7.5x...
14
7
12
13
28
15.5
6
4.5
5
NQDK20X5
20
36
65
29
14
26
40
M5x0.8P
20
8
1.5
30
M5x0.8Px8dp
13
-
23.5
7
6
12
9
φ5.5 Thru-hole,Hole φ9x8 ...
16
9
16
16
33
19.5
8
5.5
6
NQDK25X5
25
40
73
33
14
32
50
M5x0.8P
22
10
1.9
38
M5x0.8Px8dp
17
-
26
7.5
7
14
10
φ5.5 Thru-hole,Hole φ9x8....
20
10
20
20
43.5
24.5
10
5.5
8
NQDK32X5
32
42
84
42
15
40
62
RC1/8
29
12
3.3
48
M6x1.0Px9dp
22
-
37
9
11
22
11
φ6.5 Thru-hole,Hole φ11x1...
24
11
24
24
51.5
30.5
12
6.6
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성