카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
FA/FB Flange mounting type - JE Compact cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
JE Compact cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_fa_fb_flange.prj},{NB=JE-32-FA/FB},{MODEL=JE},{BORE=32},{E=79},{UF=50},{R=64},{TF=32},{TFX=32},{FB=7.0},{MF=10},{W=6},{ZF=44},{BEX=14.000},{EX=32.500},{D1X=6.600},{D2X=11.000},{TX=6.800},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
E
[mm]
UF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
FB
[mm]
MF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
JE-12-FA/FB
JE
12
50
28
40
-
5.5
8
5
35
JE-16-FA/FB
JE
16
55
29
43
-
5.5
8
5
35
JE-20-FA/FB
JE
20
70
36
55
-
6.5
8
6
37
JE-25-FA/FB
JE
25
76
40
60
-
6.5
8
6
39
JE-32-FA/FB
JE
32
79
50
64
32
7.0
10
6
44
JE-40-FA/FB
JE
40
90
55
72
36
9.0
10
6
45
JE-50-FA/FB
JE
50
110
65
90
45
9.0
12
8
45
JE-63-FA/FB
JE
63
120
75
100
50
9.0
12
8
49
JE-80-FA/FB
JE
80
153
95
126
63
12.0
16
9
54
JE-100-FA/FB
JE
100
178
115
150
75
14.0
16
9
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성