카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
EUB10-100W - Belt Drive
CHELIC
Actuator
Standard belt actuator
EUB10
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/electric_actuator/standard_belt_actuator/eub10/eub10_100w_asmtab.prj},{NB=EUB10-L32-50-L-M10-C3(0)},{MODEL=EUB10},{BT=L},{LEAD=32},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M10},{HS=C},{LS=3},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/eub10_100w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
NOTE
Note of Motor size
ⁿ/ₐ
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
[mm]
KG
[kg]
EUB10-L32-50-L-M10-C3
EUB10
32
Motor length will be vari...
360
6.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성