SVA - SVA Studded Track Rollers
C&H Bearing
Track rollers with 120 degree ”V“ profiled outer ring
SVA Studded Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_v_g_p/sva/sva.prj},{NB=SVAC38},{PN=SVAC38},{EE=-},{DS=10},{D=38},{C=17},{AT=22.3},{LG=12.0},{B1=2.5},{B2=8},{B3=3},{SW=5},{G=M10},{CW=7290},{C0W=4550},{FP=10200},{F0P=17900},{WEIGHT=0.145},{RN=LV202-38-2Z},{IN=RV38C},{GX=10},{D1=32.300},{C1=1.900},{C2=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
DS
ds
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
AT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LG
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
SW
[mm]
G
[mm]
CW
[N]
C0W
Cow
[N]
FP
Fr per
[N]
F0P
F0r per
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
RN
Roll No
ⁿ/ₐ
SVAC22
SVAC22
-
10
22
11
26.5
14.5
8.5
8.5
5.5
3.0
4
3
3
M6
2450
1620
2350
4150
0.028
LV20/7-2Z
SVAE22
SVAE22
1.5
10
22
11
26.5
14.5
8.5
8.5
5.5
3.0
4
3
3
M6
2450
1620
2350
4150
0.028
LV20/7-2Z
SVAC30
SVAC30
-
10
30
14
32.5
18.1
9.0
9.5
8.0
2.5
6
2
4
M8
4490
2700
11000
19800
0.069
LV20/8-2Z
SVAE30
SVAE30
1.5
10
30
14
32.5
18.1
9.0
9.5
8.0
2.5
6
2
4
M8
4490
2700
11000
19800
0.069
LV20/8-2Z
SVAC38
SVAC38
-
10
38
17
42.5
22.3
11.5
11.0
12.0
2.5
8
3
5
M10
7290
4550
10200
17900
0.145
LV202-38-2Z
SVAE38
SVAE38
2
10
38
17
42.5
22.3
11.5
11.0
12.0
2.5
8
3
5
M10
7290
4550
10200
17900
0.145
LV202-38-2Z
SVAC41
SVAC41
-
20
41
20
47.0
28.0
13.0
15.0
13.0
5.0
6
3
6
M12
8180
5100
17200
31500
0.190
LV201-2Z
SVAE41
SVAE41
2
20
41
20
47.0
28.0
13.0
15.0
13.0
5.0
6
3
6
M12
8180
5100
17200
31500
0.190
LV201-2Z
SVAC58
SVAC58
-
20
58
25
59.0
35.0
18.5
16.5
13.0
4.0
11
6
6
M16
16580
9200
47000
86000
0.460
LV203-2Z
SVAE58
SVAE58
2.5
20
58
25
59.0
35.0
18.5
16.5
13.0
4.0
11
6
6
M16
16580
9200
47000
86000
0.460
LV203-2Z
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성