Q151B - Hexagon head bolts with fine pitch thread
Chinese Manufacturers
AUTOCRAFT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/autocraft/q151b.prj},{NB=Q151B1645},{D=M16x1.5},{B1=38},{B2=44},{C=0.20},{CMIN=0.2},{CMAX=0.8},{DA=17.7},{DS=16},{DSMAX=16},{DSMIN=15.73},{DW=22.5},{E=26.75},{LT=3},{A=4.50},{AMAX=4.5},{AMIN=1.5},{K=10.0},{KMIN=9.82},{KMAX=10.18},{K1=6.9},{R=0.6},{S=24},{SMAX=24},{SMIN=23.67},{L=45},{LMIN=44.5},{LMAX=45.5},{LS=0.00},{LG=0},{M=16.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
B1
l<=125
[mm]
B2
125<l<=200
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
DA
[mm]
DS
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
LT
[mm]
A
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
K
[mm]
KMIN
[mm]
KMAX
[mm]
K1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
LS
[mm]
LG
[mm]
Q151B810
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
10
9.7
10.3
0.00
0
Q151B812
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
12
11.65
12.35
0.00
0
Q151B814
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
14
13.65
14.35
0.00
0
Q151B816
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
16
15.65
16.35
0.00
0
Q151B818
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
18
17.65
18.35
0.00
0
Q151B820
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
20
19.58
20.42
0.00
0
Q151B822
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
22
21.58
22.42
0.00
0
Q151B825
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
25
24.58
25.42
0.00
0
Q151B828
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
28
27.58
28.42
0.00
0
Q151B830
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
30
29.58
30.42
0.00
0
Q151B832
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
32
31.5
32.5
0.00
0
Q151B835
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
35
34.5
35.5
0.00
0
Q151B838
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
38
37.5
38.5
0.00
0
Q151B840
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
40
39.5
40.5
11.75
18
Q151B845
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
45
44.5
45.5
16.75
23
Q151B850
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
50
49.5
50.5
21.75
28
Q151B855
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
55
54.4
55.6
26.75
33
Q151B860
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
60
59.4
60.6
31.75
38
Q151B865
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
65
64.4
65.6
36.75
43
Q151B870
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
70
69.4
70.6
41.75
48
Q151B875
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
75
74.4
75.6
46.75
53
Q151B880
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
80
79.4
80.6
51.75
58
Q151B885
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
85
84.3
85.7
56.75
63
Q151B890
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
90
89.3
90.7
61.75
68
Q151B895
M8x1
22
0
0.15
0.15
0.6
9.2
8
8
7.78
11.6
14.38
2
3.00
3
1
5.3
5.15
5.45
3.6
0.4
13
13
12.73
95
94.3
95.7
66.75
73
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성