LSPP - Cam Side Plater
Chinese Manufacturers
CFB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/cfb/lspp.prj},{NB=LSPP-75x250x20},{CNSORDERNO=LSPP-75x250x20},{W=75.000},{LL=250.000},{T=20.000},{L=75.000},{L1=50.000},{TYPE=B},{D1=11.000},{D2=17.500},{H=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TYPE
type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
LSPP-50x150x20
LSPP-50x150x20
50.000
150.000
20.000
50.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x200x20
LSPP-50x200x20
50.000
200.000
20.000
75.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x250x20
LSPP-50x250x20
50.000
250.000
20.000
75.000
50.000
B
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x150x20
LSPP-75x150x20
75.000
150.000
20.000
50.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x200x20
LSPP-75x200x20
75.000
200.000
20.000
75.000
0.000
A
11.000
17.500
12.000
LSPP-75x250x20
LSPP-75x250x20
75.000
250.000
20.000
75.000
50.000
B
11.000
17.500
12.000
LSPP-50x150x35
LSPP-50x150x35
50.000
150.000
35.000
50.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-50x200x35
LSPP-50x200x35
50.000
200.000
35.000
75.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-50x250x35
LSPP-50x250x35
50.000
250.000
35.000
75.000
50.000
B
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x150x35
LSPP-75x150x35
75.000
150.000
35.000
50.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x200x35
LSPP-75x200x35
75.000
200.000
35.000
75.000
0.000
A
13.000
20.000
15.000
LSPP-75x250x35
LSPP-75x250x35
75.000
250.000
35.000
75.000
50.000
B
13.000
20.000
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성