GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn26.0mpa/gb9113.1-2000pn26.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN26.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=157.5},{F=7},{C=54.0},{NN=162}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
GB/T9113.1 15PN26.0MPa(RF...
15
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
38
GB/T9113.1 20PN26.0MPa(RF...
20
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
44
GB/T9113.1 25PN26.0MPa(RF...
25
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
52
GB/T9113.1 32PN26.0MPa(RF...
32
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
64
GB/T9113.1 40PN26.0MPa(RF...
40
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
70
GB/T9113.1 50PN26.0MPa(RF...
50
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
105
GB/T9113.1 65PN26.0MPa(RF...
65
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
124
GB/T9113.1 80PN26.0MPa(RF...
80
265
203.0
32.5
8
M30
127.0
7
48.0
133
GB/T9113.1 100PN26.0MPa(R...
100
310
241.5
35.5
8
M33
157.5
7
54.0
162
GB/T9113.1 125PN26.0MPa(R...
125
375
292.0
42.0
8
M39
186.0
7
73.5
197
GB/T9113.1 150PN26.0MPa(R...
150
395
317.5
39.0
12
M36
216.0
7
83.0
229
GB/T9113.1 200PN26.0MPa(R...
200
485
393.5
45.0
12
M42
270.0
7
92.0
292
GB/T9113.1 250PN26.0MPa(R...
250
585
482.5
51.0
12
M48
324.0
7
108.0
368
GB/T9113.1 300PN26.0MPa(R...
300
675
571.5
55.0
16
M52
381.0
7
124.0
451
GB/T9113.1 350PN26.0MPa(R...
350
750
635.0
60.0
16
M56
413.0
7
133.5
495
GB/T9113.1 400PN26.0MPa(R...
400
825
705.0
68.0
16
M64
470.0
7
146.5
552
GB/T9113.1 450PN26.0MPa(R...
450
915
774.5
74.0
16
M70
533.5
7
162.0
597
GB/T9113.1 500PN26.0MPa(R...
500
985
832.0
80.0
16
M76
584.5
7
178.0
641
GB/T9113.1 600PN26.0MPa(R...
600
1170
990.5
94.0
16
M90
692.5
7
203.5
762
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성