GB/T 9113.1-2000 PN420 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn42.0mpa/gb9113.1-2000pn42.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 65PN42.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=65},{DD=265},{K=198.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=105.0},{F=7},{C=57.5},{NN=114}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
GB/T9113.1 15PN42.0MPa(RF...
15
135
89.0
22.0
4
M20
35.0
7
30.5
43
GB/T9113.1 20PN42.0MPa(RF...
20
140
95.0
22.0
4
M20
43.0
7
32.0
51
GB/T9113.1 25PN42.0MPa(RF...
25
160
108.0
26.0
4
M24
51.0
7
35.0
57
GB/T9113.1 32PN42.0MPa(RF...
32
185
130.0
29.5
4
M27
63.5
7
38.5
73
GB/T9113.1 40PN42.0MPa(RF...
40
205
146.0
32.5
4
M30
73.0
7
44.5
79
GB/T9113.1 50PN42.0MPa(RF...
50
235
171.5
29.5
8
M27
92.0
7
51.0
95
GB/T9113.1 65PN42.0MPa(RF...
65
265
198.0
32.5
8
M30
105.0
7
57.5
114
GB/T9113.1 80PN42.0MPa(RF...
80
305
228.5
35.5
8
M33
127.0
7
67.0
133
GB/T9113.1 100PN42.0MPa(R...
100
355
273.0
42.0
8
M39
157.5
7
76.5
165
GB/T9113.1 125PN42.0MPa(R...
125
420
324.0
48.0
8
M45
186.0
7
92.5
203
GB/T9113.1 150PN42.0MPa(R...
150
485
368.5
55.0
8
M52
216.0
7
108.0
235
GB/T9113.1 200PN42.0MPa(R...
200
550
438.0
55.0
12
M52
270.0
7
127.0
305
GB/T9113.1 250PN42.0MPa(R...
250
675
539.5
68.0
12
M64
324.0
7
165.5
375
GB/T9113.1 300PN42.0MPa(R...
300
760
619.0
74.0
12
M70
381.0
7
184.5
441
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성