GB/T 9113.3-2000 PN110 G - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn11.0mpa/gb9113.3-2000pn11.0mpagroove.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 100PN11.0MPa(G)},{IDNR=},{DN=100},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{NN=152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
GB/T9113.3-2000 15PN11.0M...
15
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
38
GB/T9113.3-2000 20PN11.0M...
20
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
48
GB/T9113.3-2000 25PN11.0M...
25
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
54
GB/T9113.3-2000 32PN11.0M...
32
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
64
GB/T9113.3-2000 40PN11.0M...
40
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
70
GB/T9113.3-2000 50PN11.0M...
50
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
84
GB/T9113.3-2000 65PN11.0M...
65
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
100
GB/T9113.3-2000 80PN11.0M...
80
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
117
GB/T9113.3-2000 100PN11.0...
100
275
216.0
26.0
8
M24
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
38.5
152
GB/T9113.3-2000 125PN11.0...
125
330
267.0
29.5
8
M27
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
44.5
189
GB/T9113.3-2000 150PN11.0...
150
355
292.0
29.5
8
M27
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
48.0
222
GB/T9113.3-2000 200PN11.0...
200
420
349.0
32.5
12
M30
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
55.5
273
GB/T9113.3-2000 250PN11.0...
250
510
432.0
35.5
12
M33
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
63.5
343
GB/T9113.3-2000 300PN11.0...
300
560
489.0
35.5
16
M33
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
67.0
400
GB/T9113.3-2000 350PN11.0...
350
605
527.0
39.0
20
M36
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
70.0
432
GB/T9113.3-2000 400PN11.0...
400
685
603.0
42.0
20
M39
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
76.5
495
GB/T9113.3-2000 450PN11.0...
450
745
654.0
45.0
20
M42
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
83.0
546
GB/T9113.3-2000 500PN11.0...
500
815
724.0
45.0
24
M42
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
89.0
610
GB/T9113.3-2000 600PN11.0...
600
940
838.0
51.0
24
M48
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
102.0
718
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성