GB/T 9113.3-2000 PN25 TG - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn2.5mpa/gb9113.3-2000pn2.5mpatg.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 250PN2.5MPa(TG)},{IDNR=},{DN=250},{DD=425},{K=370},{L=30},{N=12},{M=M27},{D=330},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=32},{NN=304},{R=10},{PPATH=gb9113.3-2000pn2.5tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.3-2000 10PN2.5MP...
10
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
28
3
GB/T9113.3-2000 15PN2.5MP...
15
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
32
3
GB/T9113.3-2000 20PN2.5MP...
20
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
4
GB/T9113.3-2000 25PN2.5MP...
25
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
50
4
GB/T9113.3-2000 32PN2.5MP...
32
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
60
5
GB/T9113.3-2000 40PN2.5MP...
40
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
70
5
GB/T9113.3-2000 50PN2.5MP...
50
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
84
5
GB/T9113.3-2000 65PN2.5MP...
65
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
104
6
GB/T9113.3-2000 80PN2.5MP...
80
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
120
6
GB/T9113.3-2000 100PN2.5M...
100
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
142
6
GB/T9113.3-2000 125PN2.5M...
125
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
162
6
GB/T9113.3-2000 150PN2.5M...
150
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
192
8
GB/T9113.3-2000 200PN2.5M...
200
360
310
26
12
M24
274
259
260
238
239
4.5
3.5
30
252
8
GB/T9113.3-2000 250PN2.5M...
250
425
370
30
12
M27
330
312
313
291
292
4.5
3.5
32
304
10
GB/T9113.3-2000 300PN2.5M...
300
485
430
30
16
M27
389
363
364
342
343
4.5
3.5
34
364
10
GB/T9113.3-2000 350PN2.5M...
350
555
490
33
16
M30
448
421
422
394
395
5.0
4.0
38
418
10
GB/T9113.3-2000 400PN2.5M...
400
620
550
36
16
M33
503
473
474
446
447
5.0
4.0
40
472
10
GB/T9113.3-2000 450PN2.5M...
450
670
600
36
20
M33
548
523
524
496
497
5.0
4.0
46
520
12
GB/T9113.3-2000 500PN2.5M...
500
730
660
36
20
M33
609
575
576
548
549
5.0
4.0
48
580
12
GB/T9113.3-2000 600PN2.5M...
600
845
770
39
20
M36
720
675
676
648
649
5.0
4.0
58
684
12
GB/T9113.3-2000 700PN2.5M...
700
960
875
42
24
M39
820
777
778
750
751
5.0
4.0
50
780
12
GB/T9113.3-2000 800PN2.5M...
800
1085
990
48
24
M45
928
882
883
855
856
5.0
4.0
54
882
12
GB/T9113.3-2000 900PN2.5M...
900
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
960
961
5.0
4.0
58
982
12
GB/T9113.3-2000 1000PN2.5...
1000
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
62
1086
12
GB/T9113.3-2000 1200PN2.5...
1200
1530
1420
55
32
M52
1350
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
70
1296
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성