GB/T 16643-1996 NKXR+IR - Rolling bearings-Combined needle roller thrust roller bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
GD
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gd/gb16643-1996nkxrir.prj},{NB=Rolling bearings NKXR25+IRGB/T 16643-1996},{IDNR=},{TA=NKXR25+IR},{FW=25.000},{D=20.000},{D1=25.000},{C=30.000},{B=20.000},{DD=37.000},{DD1=42.000},{DD2=42.000},{DD3=43.200},{T=11.000},{C1=9.500},{R=0.600},{R1=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
FW
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
DD
[mm]
DD1
smax
[mm]
DD2
[mm]
DD3
max
[mm]
T
[mm]
C1
[mm]
R
smax
[mm]
R1
smin
[mm]
Rolling bearings NKXR15+I...
NKXR15+IR
15.000
12.000
15.000
23.000
16.000
24.000
28.000
28.000
29.200
9.000
6.500
0.300
0.300
Rolling bearings NKXR17+I...
NKXR17+IR
17.000
14.000
17.000
25.000
17.000
26.000
30.000
30.000
31.200
9.000
8.000
0.300
0.300
Rolling bearings NKXR20+I...
NKXR20+IR
20.000
17.000
20.000
30.000
20.000
30.000
35.000
35.000
36.200
10.000
10.500
0.300
0.300
Rolling bearings NKXR25+I...
NKXR25+IR
25.000
20.000
25.000
30.000
20.000
37.000
42.000
42.000
43.200
11.000
9.500
0.600
0.300
Rolling bearings NKXR30+I...
NKXR30+IR
30.000
25.000
30.000
30.000
20.000
42.000
47.000
47.000
48.200
11.000
9.500
0.600
0.300
Rolling bearings NKXR35+I...
NKXR35+IR
35.000
30.000
35.000
30.000
20.000
47.000
52.000
52.000
53.200
12.000
9.000
0.600
0.300
Rolling bearings NKXR40+I...
NKXR40+IR
40.000
35.000
40.000
32.000
20.000
52.000
60.000
60.000
61.200
13.000
10.000
0.600
0.600
Rolling bearings NKXR45+I...
NKXR45+IR
45.000
40.000
45.000
32.000
20.000
58.000
65.000
65.000
66.500
14.000
9.000
0.600
0.600
Rolling bearings NKXR50+I...
NKXR50+IR
50.000
45.000
50.000
35.000
25.000
62.000
70.000
70.000
71.500
14.000
10.000
0.600
0.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성