LGPV - Guide Plates-VDI3357
Chinese Manufacturers
GZOB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/gzob/lgpv.prj},{NB=LGPV-90x224-SP},{CNSORDERNO=LGPV-90x224-#500SP},{NENN=LGPV},{W=90.000},{LL=224.000},{TT=45.000},{L1=50.000},{L2=20.000},{L=64.000},{W1=50.000},{D=18.000},{D1=26.000},{C=28.000},{T=21.000},{R=25.000},{QTY=3},{TYPE=A},{MA=#500SP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
NENN
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
TT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
QTY
Bolt Holes Q ty
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LGPV-63x180-SP
LGPV-63x180-#500SP
LGPV
63.000
180.000
36.000
50.000
20.000
30.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-63x200-SP
LGPV-63x200-#500SP
LGPV
63.000
200.000
36.000
50.000
20.000
50.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-63x224-SP
LGPV-63x224-#500SP
LGPV
63.000
224.000
36.000
50.000
20.000
74.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-71x180-SP
LGPV-71x180-#500SP
LGPV
71.000
180.000
36.000
50.000
20.000
74.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-71x200-SP
LGPV-71x200-#500SP
LGPV
71.000
200.000
36.000
50.000
20.000
74.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-71x224-SP
LGPV-71x224-#500SP
LGPV
71.000
224.000
36.000
50.000
20.000
74.000
36.000
14.000
20.000
18.000
16.000
16.000
3
A
LGPV-90x200-SP
LGPV-90x200-#500SP
LGPV
90.000
200.000
45.000
50.000
20.000
40.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-90x224-SP
LGPV-90x224-#500SP
LGPV
90.000
224.000
45.000
50.000
20.000
64.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-90x250-SP
LGPV-90x250-#500SP
LGPV
90.000
250.000
45.000
50.000
20.000
90.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-112x200-SP
LGPV-112x200-#500SP
LGPV
112.000
200.000
45.000
50.000
20.000
90.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-112x224-SP
LGPV-112x224-#500SP
LGPV
112.000
224.000
45.000
50.000
20.000
90.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-112x250-SP
LGPV-112x250-#500SP
LGPV
112.000
250.000
45.000
50.000
20.000
90.000
50.000
18.000
26.000
28.000
21.000
25.000
3
A
LGPV-140x315-SP
LGPV-140x315-#500SP
LGPV
140.000
315.000
45.000
80.000
40.000
105.000
90.000
22.000
33.000
36.000
25.500
31.500
4
B
LGPV-190x400-SP
LGPV-190x400-#500SP
LGPV
190.000
400.000
56.000
80.000
40.000
105.000
90.000
22.000
33.000
36.000
25.500
31.500
4
B
LGPV-240x500-SP
LGPV-240x500-#500SP
LGPV
240.000
500.000
56.000
160.000
40.000
190.000
160.000
26.000
40.000
36.000
30.500
31.500
4
B
LGPV-240x630-SP
LGPV-240x630-#500SP
LGPV
240.000
630.000
56.000
160.000
40.000
320.000
160.000
26.000
40.000
36.000
30.500
31.500
4
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성