GB 947-88 - Slotted large raised cheese head screws
Chinese Manufacturers
HD-BZJ
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hd-bzj/gb947-88.prj},{NB=Screws GB 947 M4X6},{IDNR=},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{A=1.400},{AMAX=1.400},{DK=14.000},{DKMAX=14.000},{DKMIN=13.730},{DA=4.700},{DAMAX=4.700},{K=2.800},{KMAX=2.800},{KMIN=2.660},{N=1.200},{NMIN=1.260},{NMAX=1.510},{R=0.200},{RMIN=0.200},{T=1.400},{TMIN=1.400},{W=1.060},{WMIN=1.060},{RR=20.000},{RE=5.600},{L=6.000},{LMIN=5.760},{LMAX=6.240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
Thread specification
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
AMAX
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
N
Nominal
[mm]
NMIN
[mm]
NMAX
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
T
[mm]
TMIN
[mm]
W
[mm]
WMIN
[mm]
RR
[mm]
RE
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB 947 M1.6X2
M1.6
1.600
0.200
0.700
0.700
6.000
6.000
5.820
2.100
2.100
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.100
0.100
0.600
0.600
0.260
0.260
10.000
2.240
2.000
1.800
2.200
Screws GB 947 M1.6X2.5
M1.6
1.600
0.200
0.700
0.700
6.000
6.000
5.820
2.100
2.100
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.100
0.100
0.600
0.600
0.260
0.260
10.000
2.240
2.500
2.300
2.700
Screws GB 947 M1.6X3
M1.6
1.600
0.200
0.700
0.700
6.000
6.000
5.820
2.100
2.100
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.100
0.100
0.600
0.600
0.260
0.260
10.000
2.240
3.000
2.800
3.200
Screws GB 947 M1.6X4
M1.6
1.600
0.200
0.700
0.700
6.000
6.000
5.820
2.100
2.100
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.100
0.100
0.600
0.600
0.260
0.260
10.000
2.240
4.000
3.760
4.240
Screws GB 947 M1.6X5
M1.6
1.600
0.200
0.700
0.700
6.000
6.000
5.820
2.100
2.100
1.200
1.200
1.060
0.400
0.460
0.600
0.100
0.100
0.600
0.600
0.260
0.260
10.000
2.240
5.000
4.760
5.240
Screws GB 947 M2X2.5
M2
2.000
0.250
0.800
0.800
7.000
7.000
6.780
2.600
2.600
1.400
1.400
1.260
0.500
0.560
0.700
0.100
0.100
0.700
0.700
0.360
0.360
12.000
2.800
2.500
2.300
2.700
Screws GB 947 M2X3
M2
2.000
0.250
0.800
0.800
7.000
7.000
6.780
2.600
2.600
1.400
1.400
1.260
0.500
0.560
0.700
0.100
0.100
0.700
0.700
0.360
0.360
12.000
2.800
3.000
2.800
3.200
Screws GB 947 M2X4
M2
2.000
0.250
0.800
0.800
7.000
7.000
6.780
2.600
2.600
1.400
1.400
1.260
0.500
0.560
0.700
0.100
0.100
0.700
0.700
0.360
0.360
12.000
2.800
4.000
3.760
4.240
Screws GB 947 M2X5
M2
2.000
0.250
0.800
0.800
7.000
7.000
6.780
2.600
2.600
1.400
1.400
1.260
0.500
0.560
0.700
0.100
0.100
0.700
0.700
0.360
0.360
12.000
2.800
5.000
4.760
5.240
Screws GB 947 M2X6
M2
2.000
0.250
0.800
0.800
7.000
7.000
6.780
2.600
2.600
1.400
1.400
1.260
0.500
0.560
0.700
0.100
0.100
0.700
0.700
0.360
0.360
12.000
2.800
6.000
5.760
6.240
Screws GB 947 M2.5X3
M2.5
2.500
0.350
0.900
0.900
9.000
9.000
8.780
3.100
3.100
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.100
0.100
0.900
0.900
0.560
0.560
14.000
3.500
3.000
2.800
3.200
Screws GB 947 M2.5X4
M2.5
2.500
0.350
0.900
0.900
9.000
9.000
8.780
3.100
3.100
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.100
0.100
0.900
0.900
0.560
0.560
14.000
3.500
4.000
3.760
4.240
Screws GB 947 M2.5X5
M2.5
2.500
0.350
0.900
0.900
9.000
9.000
8.780
3.100
3.100
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.100
0.100
0.900
0.900
0.560
0.560
14.000
3.500
5.000
4.760
5.240
Screws GB 947 M2.5X6
M2.5
2.500
0.350
0.900
0.900
9.000
9.000
8.780
3.100
3.100
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.100
0.100
0.900
0.900
0.560
0.560
14.000
3.500
6.000
5.760
6.240
Screws GB 947 M2.5X8
M2.5
2.500
0.350
0.900
0.900
9.000
9.000
8.780
3.100
3.100
1.800
1.800
1.660
0.600
0.660
0.800
0.100
0.100
0.900
0.900
0.560
0.560
14.000
3.500
8.000
7.710
8.290
Screws GB 947 M3X4
M3
3.000
0.350
1.000
1.000
11.000
11.000
10.730
3.600
3.600
2.000
2.000
1.860
0.800
0.860
1.000
0.100
0.100
1.000
1.000
0.660
0.660
16.000
4.200
4.000
3.760
4.240
Screws GB 947 M3X5
M3
3.000
0.350
1.000
1.000
11.000
11.000
10.730
3.600
3.600
2.000
2.000
1.860
0.800
0.860
1.000
0.100
0.100
1.000
1.000
0.660
0.660
16.000
4.200
5.000
4.760
5.240
Screws GB 947 M3X6
M3
3.000
0.350
1.000
1.000
11.000
11.000
10.730
3.600
3.600
2.000
2.000
1.860
0.800
0.860
1.000
0.100
0.100
1.000
1.000
0.660
0.660
16.000
4.200
6.000
5.760
6.240
Screws GB 947 M3X8
M3
3.000
0.350
1.000
1.000
11.000
11.000
10.730
3.600
3.600
2.000
2.000
1.860
0.800
0.860
1.000
0.100
0.100
1.000
1.000
0.660
0.660
16.000
4.200
8.000
7.710
8.290
Screws GB 947 M3X10
M3
3.000
0.350
1.000
1.000
11.000
11.000
10.730
3.600
3.600
2.000
2.000
1.860
0.800
0.860
1.000
0.100
0.100
1.000
1.000
0.660
0.660
16.000
4.200
10.000
9.710
10.290
Screws GB 947 M4X5
M4
4.000
0.500
1.400
1.400
14.000
14.000
13.730
4.700
4.700
2.800
2.800
2.660
1.200
1.260
1.510
0.200
0.200
1.400
1.400
1.060
1.060
20.000
5.600
5.000
4.760
5.240
Screws GB 947 M4X6
M4
4.000
0.500
1.400
1.400
14.000
14.000
13.730
4.700
4.700
2.800
2.800
2.660
1.200
1.260
1.510
0.200
0.200
1.400
1.400
1.060
1.060
20.000
5.600
6.000
5.760
6.240
Screws GB 947 M4X8
M4
4.000
0.500
1.400
1.400
14.000
14.000
13.730
4.700
4.700
2.800
2.800
2.660
1.200
1.260
1.510
0.200
0.200
1.400
1.400
1.060
1.060
20.000
5.600
8.000
7.710
8.290
Screws GB 947 M4X10
M4
4.000
0.500
1.400
1.400
14.000
14.000
13.730
4.700
4.700
2.800
2.800
2.660
1.200
1.260
1.510
0.200
0.200
1.400
1.400
1.060
1.060
20.000
5.600
10.000
9.710
10.290
Screws GB 947 M4X12
M4
4.000
0.500
1.400
1.400
14.000
14.000
13.730
4.700
4.700
2.800
2.800
2.660
1.200
1.260
1.510
0.200
0.200
1.400
1.400
1.060
1.060
20.000
5.600
12.000
11.650
12.350
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성