GB/T 9114-2000 PN150 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9114-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn15.0mpa/gb9114-2000pn15.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{T=48},{V=118.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
T
min;length of screw thread
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
Flanges DN15-PN150 RF(NPT...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
23
24.0
Flanges DN20-PN150 RF(NPT...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
26
29.0
Flanges DN25-PN150 RF(NPT...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
29
36.0
Flanges DN32-PN150 RF(NPT...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
31
44.5
Flanges DN40-PN150 RF(NPT...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
32
50.5
Flanges DN50-PN150 RF(NPT...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
38
64.0
Flanges DN65-PN150 RF(NPT...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
48
76.5
Flanges DN80-PN150 RF(NPT...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
54
127
42
92.0
Flanges DN100-PN150 RF(NP...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
70
159
48
118.0
Flanges DN125-PN150 RF(NP...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
79
190
54
144.5
Flanges DN150-PN150 RF(NP...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
86
235
57
171.5
Flanges DN200-PN150 RF(NP...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
102
298
64
222.5
Flanges DN250-PN150 RF(NP...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
108
368
71
276.5
Flanges DN300-PN150 RF(NP...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
117
419
76
329.0
Flanges DN350-PN150 RF(NP...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
130
451
83
360.5
Flanges DN400-PN150 RF(NP...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
133
508
86
411.5
Flanges DN450-PN150 RF(NP...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
152
565
89
462.0
Flanges DN500-PN150 RF(NP...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
159
672
92
513.0
Flanges DN600-PN150 RF(NP...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
203
749
102
614.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성