피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.2-2000 PN150 M - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn15.0mpa/gb9115.2-2000pn15.0mpam.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 M GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=102.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user
[mm]
Flanges DN15-PN150 M GB/T...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
Flanges DN20-PN150 M GB/T...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
42
21.0
Flanges DN25-PN150 M GB/T...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
Flanges DN32-PN150 M GB/T...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
Flanges DN40-PN150 M GB/T...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
Flanges DN50-PN150 M GB/T...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
Flanges DN65-PN150 M GB/T...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
Flanges DN80-PN150 M GB/T...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
102
127
78.0
Flanges DN100-PN150 M GB/...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
114
159
102.2
Flanges DN125-PN150 M GB/...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
127
190
128.0
Flanges DN150-PN150 M GB/...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
140
235
154.0
Flanges DN200-PN150 M GB/...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
162
298
202.5
Flanges DN250-PN150 M GB/...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
184
368
254.5
Flanges DN300-PN150 M GB/...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
200
419
305.0
Flanges DN350-PN150 M GB/...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
213
451
335.5
Flanges DN400-PN150 M GB/...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
216
508
386.0
Flanges DN450-PN150 M GB/...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
229
565
437.0
Flanges DN500-PN150 M GB/...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
248
672
488.0
Flanges DN600-PN150 M GB/...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
267
749
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN11852 - Reducer Concentric
Alfa Laval
19.12.2022
8550 - Double flanged taper - FFR piece
HAWLE
23.02.2024
DIN11852 - Bend 90 Short
Alfa Laval
19.12.2022
Model 62211 - 90° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.01.2021
GB/T 9115.2-2000 PN160 M - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN160 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN11852 - Tee Reducing Short
Alfa Laval
19.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성