GB/T 9115.3-2000 PN40 TG - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn4.0mpa/gb9115.3-2000pn4.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6},{PPATH=gb9115.3-2000pn4.0tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN40 TG GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN40 TG GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN40 TG GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN40 TG GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN40 TG GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN40 TG GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN40 TG GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN40 TG GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
Flanges DN80-PN40 TG GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
Flanges DN100-PN40 TG GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
Flanges DN125-PN40 TG GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
Flanges DN150-PN40 TG GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
Flanges DN200-PN40 TG GB/...
200
219.1
219
375
320
30
12
M27
284
259
260
238
239
4.5
3.5
34
88
244
244
8.0
16
8
Flanges DN250-PN40 TG GB/...
250
273.0
273
450
385
33
12
M30
345
312
313
291
292
4.5
3.5
38
105
306
306
10.0
18
10
Flanges DN300-PN40 TG GB/...
300
323.9
325
515
450
33
16
M30
409
363
364
342
343
4.5
3.5
42
115
362
362
10.0
18
10
Flanges DN350-PN40 TG GB/...
350
355.6
377
580
510
36
16
M33
465
421
422
394
395
5.0
4.0
46
125
408
418
11.0
20
10
Flanges DN400-PN40 TG GB/...
400
406.4
426
660
585
39
16
M36
535
473
474
446
447
5.0
4.0
50
135
462
480
12.5
20
10
Flanges DN450-PN40 TG GB/...
450
457.0
480
685
610
39
20
M36
560
523
524
496
497
5.0
4.0
57
135
500
530
14.2
20
12
Flanges DN500-PN40 TG GB/...
500
508.0
530
755
670
42
20
M39
615
575
576
548
549
5.0
4.0
57
140
562
580
16.0
20
12
Flanges DN600-PN40 TG GB/...
600
610.0
630
890
795
48
20
M45
735
675
676
648
649
5.0
4.0
72
150
666
686
17.5
20
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성