HG/T 20592-2009 SO PN6 FF - Flat welding flange with neck
Chinese Manufacturers
hg
Steel pipe flanges
PN designated
Flat welding flange with neck
PN6
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hg/steel_pipe_flanges/pn_designated/flat_welding_flange_with_neck/pn_6/hg_t_20592_2009_so_pn6_ff.prj},{NB=HG/T 20592-2009 Flange SO50-6 FF},{CNSNN=HG/T 20592-2009},{DN=50},{PN=6},{A1=A},{D=140},{K=110},{L=14},{N=4},{TH=M12},{C=14},{R=6},{H=28},{SST=FF : Full plane}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DN
Nominal size
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
D
Flange outer diameter
[mm]
K
Center circle diameter of bolt hole
[mm]
L
Bolt hole diameter
[mm]
N
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
TH
Bolt
ⁿ/ₐ
C
thickness
[mm]
B1
Flange inner diameter
ⁿ/ₐ
N1
Flange neck
[mm]
R
[mm]
H
Flange height
[mm]
SST
Sealing surface type
ⁿ/ₐ
HG/T 20592 Flange SO10-6 ...
10
6
75
50
11
4
M10
12
A : 18
A : 25
4
20
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO15-6 ...
15
6
80
55
11
4
M10
12
A : 22.5
A : 30
4
20
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO20-6 ...
20
6
90
65
11
4
M10
14
A : 27.5
A : 40
4
24
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO25-6 ...
25
6
100
75
11
4
M10
14
A : 34.5
A : 50
4
24
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO32-6 ...
32
6
120
90
14
4
M12
14
A : 43.5
A : 60
6
26
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO40-6 ...
40
6
130
100
14
4
M12
14
A : 49.5
A : 70
6
26
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO50-6 ...
50
6
140
110
14
4
M12
14
A : 61.5
A : 80
6
28
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO65-6 ...
65
6
160
130
14
4
M12
14
A : 77.5
A : 100
6
32
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO80-6 ...
80
6
190
150
18
4
M16
16
A : 90.5
A : 110
8
34
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO100-6...
100
6
210
170
18
4
M16
16
A : 116
A : 130
8
40
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO125-6...
125
6
240
200
18
8
M16
18
A : 143.5
A : 160
8
44
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO150-6...
150
6
265
225
18
8
M16
18
A : 170.5
A : 185
10
44
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO200-6...
200
6
320
280
18
8
M16
20
A : 221.5
A : 240
10
44
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO250-6...
250
6
375
335
18
12
M16
22
A : 276.5
A : 295
12
44
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange SO300-6...
300
6
440
395
22
12
M20
22
A : 328
A : 335
12
44
FF : Full plane
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성