GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
JIUNAI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jiunai/gb67-2000.prj},{NB=Screws GB/T 67 M4x16},{IDNR=},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=16.000},{A=1.400},{DK=8.000},{K=2.400},{DW=4.700},{N=1.200},{T=1.000},{R=0.200},{X=1.750},{W=1.000},{RF=1.200},{BX=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
W
Rest head height
[mm]
RF
HM
[mm]
Screws GB/T 67 M1.6x2
1.600
1.171
0.350
2.000
1.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x2.5
1.600
1.171
0.350
2.500
1.800
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x3
1.600
1.171
0.350
3.000
2.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x4
1.600
1.171
0.350
4.000
3.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x5
1.600
1.171
0.350
5.000
4.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x6
1.600
1.171
0.350
6.000
5.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x8
1.600
1.171
0.350
8.000
7.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x10
1.600
1.171
0.350
10.000
9.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x12
1.600
1.171
0.350
12.000
11.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x14
1.600
1.171
0.350
14.000
13.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M1.6x16
1.600
1.171
0.350
16.000
15.300
0.700
3.200
1.000
2.000
0.400
0.350
0.100
0.900
0.300
0.500
Screws GB/T 67 M2x2.5
2.000
1.509
0.400
2.500
1.700
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x3
2.000
1.509
0.400
3.000
2.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x4
2.000
1.509
0.400
4.000
3.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x5
2.000
1.509
0.400
5.000
4.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x6
2.000
1.509
0.400
6.000
5.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x8
2.000
1.509
0.400
8.000
7.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x10
2.000
1.509
0.400
10.000
9.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x12
2.000
1.509
0.400
12.000
11.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x14
2.000
1.509
0.400
14.000
13.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x16
2.000
1.509
0.400
16.000
15.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2x20
2.000
1.509
0.400
20.000
19.200
0.800
4.000
1.300
2.600
0.500
0.500
0.100
1.000
0.400
0.600
Screws GB/T 67 M2.5x3
2.500
1.948
0.450
3.000
2.100
0.900
5.000
1.500
3.100
0.600
0.600
0.100
1.100
0.500
0.800
Screws GB/T 67 M2.5x4
2.500
1.948
0.450
4.000
3.100
0.900
5.000
1.500
3.100
0.600
0.600
0.100
1.100
0.500
0.800
Screws GB/T 67 M2.5x5
2.500
1.948
0.450
5.000
4.100
0.900
5.000
1.500
3.100
0.600
0.600
0.100
1.100
0.500
0.800
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성