피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.1-2000 PN6 FF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn0.6mpa/gb9116.1-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN50-PN6 FF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=140},{K=110},{L=14},{N=4},{M=M12},{D=88},{F=2},{C=16},{H=28},{NN=80},{NNII=80},{R=5},{B=61.5},{BII=59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN6 FF GB/T ...
10
17.2
14
75
50
11
4
M10
33
2
12
20
25
25
3
18.0
15
Flanges DN15-PN6 FF GB/T ...
15
21.3
18
80
55
11
4
M10
38
2
12
20
30
30
3
22.0
19
Flanges DN20-PN6 FF GB/T ...
20
26.9
25
90
65
11
4
M10
48
2
14
24
40
40
4
27.5
26
Flanges DN25-PN6 FF GB/T ...
25
33.7
32
100
75
11
4
M10
58
2
14
24
50
50
4
34.5
33
Flanges DN32-PN6 FF GB/T ...
32
42.4
38
120
90
14
4
M12
69
2
16
26
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN6 FF GB/T ...
40
48.3
45
130
100
14
4
M12
78
2
16
26
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN6 FF GB/T ...
50
60.3
57
140
110
14
4
M12
88
2
16
28
80
80
5
61.5
59
Flanges DN65-PN6 FF GB/T ...
65
76.1
76
160
130
14
4
M12
108
2
16
32
100
100
6
77.5
78
Flanges DN80-PN6 FF GB/T ...
80
88.9
89
190
150
18
4
M16
124
2
18
34
110
110
6
90.5
91
Flanges DN100-PN6 FF GB/T...
100
114.3
108
210
170
18
4
M16
144
2
18
40
130
130
6
116.0
110
Flanges DN125-PN6 FF GB/T...
125
139.7
133
240
200
18
8
M16
174
2
18
44
160
160
6
141.5
135
Flanges DN150-PN6 FF GB/T...
150
168.3
159
265
225
18
8
M16
199
2
20
44
185
185
8
170.5
161
Flanges DN200-PN6 FF GB/T...
200
219.1
219
320
280
18
8
M16
254
2
22
44
240
240
8
221.5
222
Flanges DN250-PN6 FF GB/T...
250
273.0
273
375
335
18
12
M16
309
2
24
44
295
295
10
276.5
276
Flanges DN300-PN6 FF GB/T...
300
323.9
325
440
395
22
12
M20
363
2
24
44
355
355
10
327.5
328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성