GB/T 9116.1-2000 PN25 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn2.5mpa/gb9116.1-2000pn2.5mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{F=2},{C=24},{H=44},{NN=145},{NNII=145},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN25 RF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN25 RF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN25 RF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN25 RF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN25 RF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN25 RF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN25 RF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN25 RF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
38
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN25 RF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
40
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN25 RF GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
44
145
145
6
116.0
110
Flanges DN125-PN25 RF GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
48
170
170
6
141.5
135
Flanges DN150-PN25 RF GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
52
200
200
8
170.5
161
Flanges DN200-PN25 RF GB/...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
2
30
52
256
256
8
221.5
222
Flanges DN250-PN25 RF GB/...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
2
32
60
310
310
10
276.5
276
Flanges DN300-PN25 RF GB/...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
2
34
67
364
364
10
327.5
328
Flanges DN350-PN25 RF GB/...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
2
38
72
418
430
10
359.5
381
Flanges DN400-PN25 RF GB/...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
2
40
78
472
492
10
411.0
430
Flanges DN450-PN25 RF GB/...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
2
46
84
520
542
12
462.0
485
Flanges DN500-PN25 RF GB/...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
2
48
90
580
602
12
513.5
535
Flanges DN600-PN25 RF GB/...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
2
58
100
684
704
12
616.5
636
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성