GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn11.0mpa/gb9116.3-2000pn11.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{B=116.0},{PPATH=gb9116.3-2000pn11.0tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN110 TG GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
22.0
Flanges DN20-PN110 TG GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
28.0
Flanges DN25-PN110 TG GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
34.5
Flanges DN32-PN110 TG GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
29
64
43.5
Flanges DN40-PN110 TG GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
32
70
49.5
Flanges DN50-PN110 TG GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
37
84
62.0
Flanges DN65-PN110 TG GB/...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
41
100
74.5
Flanges DN80-PN110 TG GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
46
117
90.5
Flanges DN100-PN110 TG GB...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
38.5
54
152
116.0
Flanges DN125-PN110 TG GB...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
44.5
60
189
143.5
Flanges DN150-PN110 TG GB...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
48.0
67
222
170.5
Flanges DN200-PN110 TG GB...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
55.5
76
273
221.5
Flanges DN250-PN110 TG GB...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
63.5
86
343
276.0
Flanges DN300-PN110 TG GB...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
67.0
92
400
327.0
Flanges DN350-PN110 TG GB...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
70.0
94
432
359.0
Flanges DN400-PN110 TG GB...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
76.5
106
495
410.5
Flanges DN450-PN110 TG GB...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
83.0
117
546
462.0
Flanges DN500-PN110 TG GB...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
89.0
127
610
513.0
Flanges DN600-PN110 TG GB...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
102.0
140
718
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성