GB/T 9116.4-2000 RJ - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.4-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.4-2000/gb9116.4-2000rj.prj},{NB=Flanges DN32-PN110 RJ GB/T9116.4},{IDNR=},{PN=110},{DN=32},{A=42.4},{D=135},{K=98.5},{L=18.0},{N=4},{M=M16},{GN=R18},{J=79.5},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=21.0},{H=29},{NN=64},{R=0},{B=43.5},{S=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel pipe
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number;hermetic face
ⁿ/ₐ
J
min;hermetic face
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
max;hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges
[mm]
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
Flanges DN25-PN20 RJ GB/T...
20
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
14.5
17
49
0
34.5
4
Flanges DN32-PN20 RJ GB/T...
20
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
16.0
21
59
0
43.5
4
Flanges DN40-PN20 RJ GB/T...
20
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
17.5
22
65
0
49.5
4
Flanges DN50-PN20 RJ GB/T...
20
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
19.5
25
78
0
62.0
4
Flanges DN65-PN20 RJ GB/T...
20
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
22.5
29
90
0
74.5
4
Flanges DN80-PN20 RJ GB/T...
20
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
24.0
30
108
0
90.5
4
Flanges DN100-PN20 RJ GB/...
20
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
R36
171.0
149.22
6.35
8.74
0.8
24.0
33
135
0
116.0
4
Flanges DN125-PN20 RJ GB/...
20
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
R40
194.0
171.45
6.35
8.74
0.8
24.0
36
164
0
143.5
4
Flanges DN150-PN20 RJ GB/...
20
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
R43
219.0
193.68
6.35
8.74
0.8
25.5
40
192
0
170.5
4
Flanges DN200-PN20 RJ GB/...
20
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
R48
273.0
247.65
6.35
8.74
0.8
29.0
44
246
0
221.5
4
Flanges DN250-PN20 RJ GB/...
20
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
R52
330.0
304.80
6.35
8.74
0.8
30.5
49
305
0
276.0
4
Flanges DN300-PN20 RJ GB/...
20
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
R56
406.0
381.00
6.35
8.74
0.8
32.0
56
365
10
327.0
4
Flanges DN350-PN20 RJ GB/...
20
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
R59
425.0
396.88
6.35
8.74
0.8
35.0
57
400
10
359.0
3
Flanges DN400-PN20 RJ GB/...
20
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
R64
483.0
454.02
6.35
8.74
0.8
37.0
64
457
10
410.5
3
Flanges DN450-PN20 RJ GB/...
20
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
R68
546.0
517.52
6.35
8.74
0.8
40.0
68
505
10
462.0
3
Flanges DN500-PN20 RJ GB/...
20
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
R72
597.0
558.80
6.35
8.74
0.8
43.0
73
559
10
513.0
3
Flanges DN600-PN20 RJ GB/...
20
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
R76
711.0
673.10
6.35
8.74
0.8
48.0
83
664
10
616.0
3
Flanges DN15-PN50 RJ GB/T...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
22
38
0
22.0
3
Flanges DN20-PN50 RJ GB/T...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
25
48
0
28.0
4
Flanges DN25-PN50 RJ GB/T...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
27
54
0
34.5
4
Flanges DN32-PN50 RJ GB/T...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
27
64
0
43.5
4
Flanges DN40-PN50 RJ GB/T...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
30
70
0
49.5
4
Flanges DN50-PN50 RJ GB/T...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
33
84
0
62.0
6
Flanges DN65-PN50 RJ GB/T...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
38
100
0
74.5
6
Flanges DN80-PN50 RJ GB/T...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
43
118
0
90.5
6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성