GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
LIANGANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangang/gb27-88.prj},{NB=Bolts GB 27 M20x85},{IDNR=},{D=20.000},{DS=21.000},{DSMAX=21.000},{DSMIN=20.948},{S=30.000},{SMAX=30.000},{SMINA=29.67},{SMINB=29.16},{K=11.000},{KAMIN=10.78},{KAMAX=11.22},{KBMIN=10.65},{KBMAX=11.35},{R=0.800},{RMIN=0.800},{DP=15.000},{L2=4.000},{E=33.530},{EMINA=33.530},{EMINB=32.95},{G=3.500},{L=85.000},{LAMIN=83.9},{LAMAX=86.1},{LBMIN=83.25},{LBMAX=86.75},{L3=53.000},{P=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
bolt standard
[mm]
DS
h9
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMINA
[mm]
SMINB
[mm]
K
nominal
[mm]
KAMIN
[mm]
KAMAX
[mm]
KBMIN
[mm]
KBMAX
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
DP
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
EMINA
[mm]
EMINB
[mm]
G
[mm]
L
nominal
[mm]
LAMIN
[mm]
LAMAX
[mm]
LBMIN
[mm]
LBMAX
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
Bolts GB 27 M6x25
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
25.000
24.58
25.42
0
0
13.000
0.750
Bolts GB 27 M6x28
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
28.000
27.58
28.42
0
0
16.000
0.750
Bolts GB 27 M6x30
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
30.000
29.58
30.42
0
0
18.000
0.750
Bolts GB 27 M6x32
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
32.000
31.5
32.5
0
0
20.000
0.750
Bolts GB 27 M6x35
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
35.000
34.5
35.5
0
0
23.000
0.750
Bolts GB 27 M6x38
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
38.000
37.5
38.5
0
0
26.000
0.750
Bolts GB 27 M6x40
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
40.000
39.5
40.5
0
0
28.000
0.750
Bolts GB 27 M6x45
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
45.000
44.5
45.5
0
0
33.000
0.750
Bolts GB 27 M6x50
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
50.000
49.5
50.5
0
0
38.000
0.750
Bolts GB 27 M6x55
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
55.000
54.5
55.95
0
0
43.000
0.750
Bolts GB 27 M6x60
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
60.000
59.05
60.95
58.5
61.5
48.000
0.750
Bolts GB 27 M6x65
6.000
7.000
7.000
6.964
10.000
10.000
9.78
9.64
4.000
3.85
4.15
3.76
4.24
0.250
0.250
4.000
1.500
11.050
11.050
10.89
2.500
65.000
64.05
65.95
63.5
66.5
53.000
0.750
Bolts GB 27 M8x25
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
25.000
24.58
25.42
0
0
10.000
1.000
Bolts GB 27 M8x28
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
28.000
27.58
28.42
0
0
13.000
1.000
Bolts GB 27 M8x30
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
30.000
29.58
30.42
0
0
15.000
1.000
Bolts GB 27 M8x32
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
32.000
31.5
32.5
0
0
17.000
1.000
Bolts GB 27 M8x35
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
35.000
34.5
35.5
0
0
20.000
1.000
Bolts GB 27 M8x38
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
38.000
37.5
38.5
0
0
23.000
1.000
Bolts GB 27 M8x40
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
40.000
39.5
40.5
0
0
25.000
1.000
Bolts GB 27 M8x45
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
45.000
44.5
45.5
0
0
30.000
1.000
Bolts GB 27 M8x50
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
50.000
49.5
50.5
0
0
35.000
1.000
Bolts GB 27 M8x55
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
55.000
54.5
55.95
0
0
40.000
1.000
Bolts GB 27 M8x60
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
60.000
59.05
60.95
58.5
61.5
45.000
1.000
Bolts GB 27 M8x65
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
65.000
64.05
65.95
63.5
66.5
50.000
1.000
Bolts GB 27 M8x70
8.000
9.000
9.000
8.964
13.000
13.000
12.73
12.57
5.000
4.85
5.15
4.76
5.24
0.400
0.400
5.500
1.500
14.380
14.380
14.20
2.500
70.000
69.05
70.95
68.5
71.5
55.000
1.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성