GB/T 9114-2000 PN6 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
LIANGYU
gb9114-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9114-2000/pn0.6mpa/gb9114-2000pn0.6mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN6 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=130},{K=100},{L=14},{N=4},{M=M12},{D=78},{F=2},{C=16},{H=26},{NN=70},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN6 RF(Rp) G...
10
17.2
75
50
11
4
M10
33
2
12
20
25
3
Flanges DN15-PN6 RF(Rp) G...
15
21.3
80
55
11
4
M10
38
2
12
20
30
3
Flanges DN20-PN6 RF(Rp) G...
20
26.9
90
65
11
4
M10
48
2
14
24
40
4
Flanges DN25-PN6 RF(Rp) G...
25
33.7
100
75
11
4
M10
58
2
14
24
50
4
Flanges DN32-PN6 RF(Rp) G...
32
42.4
120
90
14
4
M12
69
2
16
26
60
5
Flanges DN40-PN6 RF(Rp) G...
40
48.3
130
100
14
4
M12
78
2
16
26
70
5
Flanges DN50-PN6 RF(Rp) G...
50
60.3
140
110
14
4
M12
88
2
16
28
80
5
Flanges DN65-PN6 RF(Rp) G...
65
76.1
160
130
14
4
M12
108
2
16
32
100
6
Flanges DN80-PN6 RF(Rp) G...
80
88.9
190
150
18
4
M16
124
2
18
34
110
6
Flanges DN100-PN6 RF(Rp) ...
100
114.3
210
170
18
4
M16
144
2
18
40
130
6
Flanges DN125-PN6 RF(Rp) ...
125
139.7
240
200
18
8
M16
174
2
18
44
160
6
Flanges DN150-PN6 RF(Rp) ...
150
168.3
265
225
18
8
M16
199
2
20
44
185
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성