GB/T 9117.3-2000 T - Hubbed socket welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
LIYUAN
gb9117.3-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.3-2000/gb9117.3-2000t.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 T GB/T9117.3},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116},{X=105.0},{Y=106.5},{Z=84.0},{W=85.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel pipe
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;PN>5.0MPa.B is confirmed by user
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
Flanges DN15-PN50 T GB/T9...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN50 T GB/T9...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN50 T GB/T9...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN50 T GB/T9...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
19.5
27
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN50 T GB/T9...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
21.0
30
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN50 T GB/T9...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
22.5
33
84
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN50 T GB/T9...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
25.5
38
100
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN50 T GB/T9...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
29.0
43
118
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN110 T GB/T...
110
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN110 T GB/T...
110
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN110 T GB/T...
110
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN110 T GB/T...
110
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
29
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN110 T GB/T...
110
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
32
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN110 T GB/T...
110
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
37
84
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN110 T GB/T...
110
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
41
100
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN110 T GB/T...
110
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
46
118
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN150 T GB/T...
150
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
Flanges DN20-PN150 T GB/T...
150
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
21.0
28.0
11
Flanges DN25-PN150 T GB/T...
150
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
26.5
34.5
13
Flanges DN32-PN150 T GB/T...
150
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
35.0
43.5
14
Flanges DN40-PN150 T GB/T...
150
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
41.0
49.5
16
Flanges DN50-PN150 T GB/T...
150
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
52.5
62.0
17
Flanges DN65-PN150 T GB/T...
150
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
62.5
74.5
19
Flanges DN80-PN150 T GB/T...
150
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
54
127
78.0
90.5
21
Flanges DN15-PN260 T GB/T...
260
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성