SI Double-shaft - SI Double-shaft
Chinese Manufacturers
NBPT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/nbpt/si-d.prj},{NB=SI-D-50X25},{ID=50},{SS=25},{A=244},{B=69},{C=106},{D=40},{E=43},{F=26},{G=30.0},{H=32},{I=24},{J=8},{K=M16*1.5},{L=M8*1.25},{M=16.0},{N=15.0},{O=G1/4},{P=7.0},{Q=2.8},{R=9.0},{S=64},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=4},{KD=16.000},{KP=1.500},{LD=8.000},{LP=1.250},{OG=13.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ID
Inner Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
SI-D-32X25
32
190
48
94
30
30
18
28.0
22
17
6
M10*1.25
M6*1
18.0
13.0
G1/8
5.0
2.0
6.0
45
32.5
12
10
4
SI-D-40X25
40
213
54
105
35
32
22
28.0
24
19
7
M12*1.25
M6*1
18.0
15.0
G1/4
5.5
2.5
8.5
54
38.0
16
14
4
SI-D-50X25
50
244
69
106
40
43
26
30.0
32
24
8
M16*1.5
M8*1.25
16.0
15.0
G1/4
7.0
2.8
9.0
64
46.5
20
17
4
SI-D-63X25
63
259
69
121
45
41
28
37.0
32
24
8
M16*1.5
M8*1.25
16.0
19.0
G3/8
9.0
3.7
11.0
75
56.5
20
17
4
SI-D-80X25
80
300
86
128
45
55
31
37.5
40
30
10
M20*1.5
M10*1.5
19.0
20.5
G3/8
10.0
4.0
12.0
93
72.0
25
22
4
SI-D-100X25
100
320
91
138
55
56
35
40.0
40
30
10
M20*1.5
M10*1.5
19.0
22.0
G1/2
13.0
4.5
13.0
110
89.0
25
22
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성