GB/T9118.2-2000 PN20 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck collar with ring-joint face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn2.0mpa/gb9118.2-2000pn2.0mpa.prj},{NB=Flanges DN125-PN20 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=125},{A=141.300},{DD=255.000},{K=216.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{GN=R40},{J=194.000},{P=171.450},{E=6.350},{F=8.740},{R1=0.800},{C=24.000},{H=36.000},{NN=164.000},{B=144.500},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=200.000},{L2=75.000},{S=4},{PPATH=gb9118.2-2000pn2.0mparj.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
GN
slot number
[mm]
J
hermetic face; min
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
S
approximation; distance of two flanges
[mm]
Flanges DN25-PN20 RJ GB/T...
25
33.700
110.000
79.500
16.000
4.000
M14
R15
63.500
47.620
6.350
8.740
0.800
14.500
17.000
49.000
35.000
3.000
3.000
100.000
50.000
4
Flanges DN32-PN20 RJ GB/T...
32
42.400
120.000
89.000
16.000
4.000
M14
R17
73.000
57.150
6.350
8.740
0.800
16.000
21.000
59.000
43.500
5.000
5.000
100.000
50.000
4
Flanges DN40-PN20 RJ GB/T...
40
48.300
130.000
98.500
16.000
4.000
M14
R19
82.500
65.070
6.350
8.740
0.800
17.500
22.000
65.000
50.000
6.000
6.000
100.000
50.000
4
Flanges DN50-PN20 RJ GB/T...
50
60.300
150.000
120.500
18.000
4.000
M16
R22
102.000
82.550
6.350
8.740
0.800
19.500
25.000
78.000
62.500
8.000
8.000
150.000
65.000
4
Flanges DN65-PN20 RJ GB/T...
65
73.000
180.000
139.500
18.000
4.000
M16
R25
121.000
101.600
6.350
8.740
0.800
22.500
29.000
90.000
75.500
8.000
8.000
150.000
65.000
4
Flanges DN80-PN20 RJ GB/T...
80
88.900
190.000
152.500
18.000
4.000
M16
R29
133.000
114.300
6.350
8.740
0.800
24.000
30.000
108.000
91.500
10.000
10.000
150.000
65.000
4
Flanges DN100-PN20 RJ GB/...
100
114.300
230.000
190.500
18.000
8.000
M16
R36
171.000
149.220
6.350
8.740
0.800
24.000
33.000
135.000
117.000
11.000
11.000
150.000
75.000
4
Flanges DN125-PN20 RJ GB/...
125
141.300
255.000
216.000
22.000
8.000
M20
R40
194.000
171.450
6.350
8.740
0.800
24.000
36.000
164.000
144.500
11.000
11.000
200.000
75.000
4
Flanges DN150-PN20 RJ GB/...
150
168.300
280.000
241.500
22.000
8.000
M20
R43
219.000
193.680
6.350
8.740
0.800
25.500
40.000
192.000
171.500
13.000
13.000
200.000
90.000
4
Flanges DN200-PN20 RJ GB/...
200
219.100
345.000
298.500
22.000
8.000
M20
R48
273.000
247.650
6.350
8.740
0.800
29.000
45.000
246.000
222.000
13.000
13.000
200.000
100.000
4
Flanges DN250-PN20 RJ GB/...
250
273.000
405.000
362.000
26.000
12.000
M24
R52
330.000
304.800
6.350
8.740
0.800
30.500
49.000
305.000
277.500
13.000
13.000
250.000
125.000
4
Flanges DN300-PN20 RJ GB/...
300
323.900
485.000
432.000
26.000
12.000
M24
R56
406.000
381.000
6.350
8.740
0.800
32.000
56.000
365.000
328.000
13.000
13.000
250.000
150.000
4
Flanges DN350-PN20 RJ GB/...
350
355.600
535.000
476.000
29.500
12.000
M27
R59
425.000
396.880
6.350
8.740
0.800
35.000
79.000
400.000
360.000
13.000
13.000
300.000
200.000
3
Flanges DN400-PN20 RJ GB/...
400
406.400
600.000
540.000
29.500
16.000
M27
R64
483.000
454.020
6.350
8.740
0.800
37.000
87.000
457.000
411.000
13.000
13.000
300.000
200.000
3
Flanges DN450-PN20 RJ GB/...
450
457.000
635.000
578.000
32.500
16.000
M30
R68
546.000
517.520
6.350
8.740
0.800
40.000
97.000
505.000
462.500
13.000
13.000
300.000
200.000
3
Flanges DN500-PN20 RJ GB/...
500
508.000
700.000
635.000
32.500
20.000
M30
R72
597.000
558.800
6.350
8.740
0.800
43.000
103.000
559.000
514.500
13.000
13.000
300.000
200.000
3
Flanges DN600-PN20 RJ GB/...
600
610.000
815.000
749.500
35.500
20.000
M33
R76
711.000
673.100
6.350
8.740
0.800
48.000
111.000
664.000
616.000
13.000
13.000
300.000
200.000
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성