GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
WBJF
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wbjf/20000c.prj},{NB=22226C},{S=22},{T=22226C},{D=130.000},{DD=230.000},{B=64.000},{R=3.000},{RSMIN=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Series
[mm]
T
Code name of the bearing
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
R=RSMIN
[mm]
RSMIN
[mm]
23022C
30
23022C
110.000
170.000
45.000
2.000
2.000
23024C
30
23024C
120.000
180.000
46.000
2.000
2.000
23026C
30
23026C
130.000
200.000
52.000
2.000
2.000
23028C
30
23028C
140.000
210.000
53.000
2.000
2.000
23030C
30
23030C
150.000
225.000
56.000
2.100
2.100
23032C
30
23032C
160.000
240.000
60.000
2.100
2.100
23034C
30
23034C
170.000
260.000
67.000
2.100
2.100
23036C
30
23036C
180.000
280.000
74.000
2.100
2.100
23038C
30
23038C
190.000
290.000
75.000
2.100
2.100
23040C
30
23040C
200.000
310.000
82.000
2.100
2.100
23044C
30
23044C
220.000
340.000
90.000
3.000
3.000
23048C
30
23048C
240.000
360.000
92.000
3.000
3.000
24024C
40
24024C
120.000
180.000
60.000
2.000
2.000
24026C
40
24026C
130.000
200.000
69.000
2.000
2.000
24028C
40
24028C
140.000
210.000
69.000
2.000
2.000
24030C
40
24030C
150.000
225.000
75.000
2.100
2.100
24032C
40
24032C
160.000
240.000
80.000
2.100
2.100
24034C
40
24034C
170.000
260.000
90.000
2.100
2.100
24036C
40
24036C
180.000
280.000
100.000
2.100
2.100
24038C
40
24038C
190.000
290.000
100.000
2.100
2.100
24040C
40
24040C
200.000
310.000
109.000
2.100
2.100
24044C
40
24044C
220.000
340.000
118.000
3.000
3.000
24048C
40
24048C
240.000
360.000
118.000
3.000
3.000
23120C
31
23120C
100.000
165.000
52.000
2.000
2.000
23122C
31
23122C
110.000
180.000
56.000
2.000
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성