GB/T301-1995-53000u - Rolling bearings-Thrust ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
WPL
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wpl/gb301-1995-53000u.prj},{NB=Rolling bearings 53309U GB/T301-1995},{IDNR=},{CODE=53309U},{D=45.000},{DD=85.000},{T2=30.100},{D1=47.000},{DD1=85.000},{RR=64.000},{A=25.000},{R=1.000},{T3=33.000},{D3=65.000},{DD3=90.000},{C=10.000},{SERIES=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
T2
[mm]
D1
[mm]
DD1
[mm]
RR
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
T3
[mm]
D3
[mm]
DD3
[mm]
C
[mm]
SERIES
[mm]
Rolling bearings 53200U G...
53200U
10.000
26.000
11.600
12.000
26.000
22.000
8.500
0.600
13.000
18.000
28.000
3.500
12
Rolling bearings 53201U G...
53201U
12.000
28.000
11.400
14.000
28.000
25.000
11.500
0.600
13.000
20.000
30.000
3.500
12
Rolling bearings 53202U G...
53202U
15.000
32.000
13.300
17.000
32.000
28.000
12.000
0.600
15.000
24.000
35.000
4.000
12
Rolling bearings 53203U G...
53203U
17.000
35.000
13.200
19.000
35.000
32.000
16.000
0.600
15.000
26.000
38.000
4.000
12
Rolling bearings 53204U G...
53204U
20.000
40.000
14.700
22.000
40.000
36.000
18.000
0.600
17.000
30.000
42.000
5.000
12
Rolling bearings 53205U G...
53205U
25.000
47.000
16.700
27.000
47.000
40.000
19.000
0.600
19.000
36.000
50.000
5.500
12
Rolling bearings 53026U G...
53026U
30.000
52.000
17.800
32.000
52.000
45.000
22.000
0.600
20.000
42.000
55.000
5.500
12
Rolling bearings 53207U G...
53207U
35.000
62.000
19.900
37.000
62.000
50.000
24.000
1.000
22.000
48.000
65.000
7.000
12
Rolling bearings 53208U G...
53208U
40.000
68.000
20.300
42.000
68.000
56.000
28.500
1.000
23.000
55.000
72.000
7.000
12
Rolling bearings 53209U G...
53209U
45.000
73.000
21.300
47.000
73.000
56.000
26.000
1.000
24.000
60.000
78.000
7.500
12
Rolling bearings 53210U G...
53210U
50.000
78.000
23.500
52.000
78.000
64.000
32.500
1.000
26.000
62.000
82.000
7.500
12
Rolling bearings 53211U G...
53211U
55.000
90.000
27.300
57.000
90.000
72.000
35.000
1.000
30.000
72.000
95.000
9.000
12
Rolling bearings 53212U G...
53212U
60.000
95.000
28.000
62.000
95.000
72.000
32.500
1.000
31.000
78.000
100.000
9.000
12
Rolling bearings 53213U G...
53213U
65.000
100.000
28.700
67.000
100.000
80.000
40.000
1.000
32.000
82.000
105.000
9.000
12
Rolling bearings 53214U G...
53214U
70.000
105.000
28.800
72.000
105.000
80.000
38.000
1.000
32.000
88.000
110.000
9.000
12
Rolling bearings 53215U G...
53215U
75.000
110.000
28.300
77.000
110.000
90.000
49.000
1.000
32.000
92.000
115.000
9.500
12
Rolling bearings 53216U G...
53216U
80.000
115.000
29.500
82.000
115.000
90.000
46.000
1.000
33.000
98.000
120.000
10.000
12
Rolling bearings 53217U G...
53217U
85.000
125.000
33.100
88.000
125.000
100.000
52.000
1.000
37.000
105.000
130.000
11.000
12
Rolling bearings 53218U G...
53218U
90.000
135.000
38.500
93.000
135.000
100.000
45.000
1.100
42.000
110.000
140.000
13.500
12
Rolling bearings 53220U G...
53220U
100.000
150.000
40.900
103.000
150.000
112.000
52.000
1.100
45.000
125.000
155.000
14.000
12
Rolling bearings 53222U G...
53222U
110.000
160.000
40.200
113.000
160.000
125.000
65.000
1.100
45.000
135.000
165.000
14.000
12
Rolling bearings 53224U G...
53224U
115.000
170.000
40.800
123.000
170.000
125.000
61.000
1.100
46.000
145.000
175.000
15.000
12
Rolling bearings 53226U G...
53226U
125.000
190.000
47.900
133.000
187.000
140.000
67.000
1.500
53.000
160.000
195.000
17.000
12
Rolling bearings 53228U G...
53228U
135.000
200.000
48.600
143.000
197.000
160.000
87.000
1.500
55.000
170.000
210.000
17.000
12
Rolling bearings 53230U G...
53230U
150.000
215.000
53.300
153.000
212.000
160.000
79.000
1.500
60.000
180.000
225.000
20.500
12
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성