GB/T9123.3-2000 TGII - steel pipe blank flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.3-2000
tg2
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.3-2000/tg2/gb9123.3-2000tg2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN110 TG GB/T9123.3-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=600},{DD=940.000},{K=838.000},{L=51.000},{N=24.000},{M=M48},{D=703.500},{X=692.500},{Y=694.000},{Z=640.000},{W=641.500},{F1=7.000},{F2=5.000},{C=102.000},{PPATH=gb9123.3-2000-tg2.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Blank flanges DN15-PN50 ...
50
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
24.000
25.500
7.000
5.000
14.500
Blank flanges DN20-PN50 ...
50
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
32.000
33.500
7.000
5.000
16.000
Blank flanges DN25-PN50 ...
50
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
36.500
38.000
7.000
5.000
17.500
Blank flanges DN32-PN50 ...
50
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
46.000
47.500
7.000
5.000
19.500
Blank flanges DN40-PN50 ...
50
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
52.500
54.000
7.000
5.000
21.000
Blank flanges DN50-PN50 ...
50
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
71.500
73.000
7.000
5.000
22.500
Blank flanges DN65-PN50 ...
50
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
116.000
105.000
106.500
84.000
85.500
7.000
5.000
25.500
Blank flanges DN80-PN50 ...
50
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
138.000
127.000
128.500
106.500
108.000
7.000
5.000
29.000
Blank flanges DN100-PN50...
50
100
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
168.000
157.500
159.000
130.500
132.000
7.000
5.000
32.000
Blank flanges DN125-PN50...
50
125
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
197.000
186.000
187.500
159.000
160.500
7.000
5.000
35.000
Blank flanges DN150-PN50...
50
150
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
227.000
216.000
217.500
189.000
190.500
7.000
5.000
37.000
Blank flanges DN200-PN50...
50
200
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
281.000
270.000
271.500
236.500
238.000
7.000
5.000
41.500
Blank flanges DN250-PN50...
50
250
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
335.000
324.000
325.500
284.500
286.000
7.000
5.000
48.000
Blank flanges DN300-PN50...
50
300
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
392.000
381.000
382.500
341.500
343.000
7.000
5.000
51.000
Blank flanges DN350-PN50...
50
350
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
424.000
413.000
414.500
373.000
374.500
7.000
5.000
54.000
Blank flanges DN400-PN50...
50
400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
481.000
470.000
471.500
424.000
425.500
7.000
5.000
57.500
Blank flanges DN450-PN50...
50
450
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
544.000
533.500
535.000
487.500
489.000
7.000
5.000
60.500
Blank flanges DN500-PN50...
50
500
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
595.000
584.500
586.000
532.000
533.500
7.000
5.000
63.500
Blank flanges DN600-PN50...
50
600
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
703.500
692.500
694.000
640.000
641.500
7.000
5.000
70.000
Blank flanges DN15-PN110...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
24.000
25.500
7.000
5.000
14.500
Blank flanges DN20-PN110...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
32.000
33.500
7.000
5.000
16.000
Blank flanges DN25-PN110...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
36.500
38.000
7.000
5.000
17.500
Blank flanges DN32-PN110...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
46.000
47.500
7.000
5.000
21.000
Blank flanges DN40-PN110...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
52.500
54.000
7.000
5.000
22.500
Blank flanges DN50-PN110...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
71.500
73.000
7.000
5.000
25.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성