GB/T7810-1995-uck - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uck.prj},{NB=UCK310 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCK310},{D=50.000},{D0=45},{B=61.000},{B1=66.6},{B3=55},{SUC=22},{SUEL=24.6},{A=61.000},{A1=20},{H=151.000},{H1=140.000},{L=191.000},{L1=117.000},{DD=110.000},{S=22.000},{S1=39.000},{C=27.000},{CA=8.500},{CB=4.000},{G=12.000},{M=12.000},{P=1.500},{DA=110.000},{A1MIN=20.000},{A2MAX=40.000},{H2=98.000},{L2=20.000},{L3=106.000},{N=37.000},{N1=27.000},{N2=61.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
UCK204 GB/T7810-1995
2
UCK204
20.000
0
31.000
43.7
0
12.7
17.1
51.000
13.5
94.000
76.000
104.000
69.000
UCK205 GB/T7810-1995
2
UCK205
25.000
20
34.100
44.4
35
14.3
17.5
51.000
13.5
94.000
76.000
104.000
69.000
UCK206 GB/T7810-1995
2
UCK206
30.000
25
38.100
48.4
38
15.9
18.3
53.000
13.5
107.000
89.000
118.000
74.000
UCK207 GB/T7810-1995
2
UCK207
35.000
30
42.900
51.1
43
17.5
18.8
53.000
13.5
107.000
89.000
132.000
81.000
UCK208 GB/T7810-1995
2
UCK208
40.000
35
49.200
56.3
46
19
21.4
67.000
17.5
124.000
101.000
146.000
91.000
UCK209 GB/T7810-1995
2
UCK209
45.000
40
49.200
56.3
50
19
21.4
67.000
17.5
124.000
101.000
149.000
91.000
UCK210 GB/T7810-1995
2
UCK210
50.000
45
51.600
62.7
55
19
24.6
67.000
17.5
124.000
101.000
153.000
92.000
UCK211 GB/T7810-1995
2
UCK211
55.000
50
55.600
71.4
59
22.2
27.8
72.000
27
152.000
130.000
191.000
120.000
UCK212 GB/T7810-1995
2
UCK212
60.000
55
65.100
77.8
62
25.4
31
72.000
27
152.000
130.000
196.000
120.000
UCK305 GB/T7810-1995
3
UCK305
25.000
20
38.000
46.8
35
15
16.7
36.000
12
89.000
80.000
122.000
76.000
UCK306 GB/T7810-1995
3
UCK306
30.000
25
43.000
50
38
17
17.5
41.000
16
100.000
90.000
137.000
85.000
UCK307 GB/T7810-1995
3
UCK307
35.000
30
48.000
51.6
43
19
18.3
45.000
16
111.000
100.000
150.000
94.000
UCK308 GB/T7810-1995
3
UCK308
40.000
35
52.000
57.1
46
19
19.8
50.000
18
124.000
112.000
162.000
100.000
UCK309 GB/T7810-1995
3
UCK309
45.000
40
57.000
58.7
50
22
19.8
55.000
18
138.000
125.000
178.000
110.000
UCK310 GB/T7810-1995
3
UCK310
50.000
45
61.000
66.6
55
22
24.6
61.000
20
151.000
140.000
191.000
117.000
UCK311 GB/T7810-1995
3
UCK311
55.000
50
66.000
73
59
25
27.8
66.000
22
163.000
150.000
207.000
127.000
UCK312 GB/T7810-1995
3
UCK312
60.000
55
71.000
79.4
62
26
30.95
71.000
22
178.000
160.000
220.000
135.000
UCK313 GB/T7810-1995
3
UCK313
65.000
60
75.000
85.7
65
30
32.55
80.000
26
190.000
170.000
238.000
146.000
UCK314 GB/T7810-1995
3
UCK314
70.000
0
78.000
92.1
0
33
34.15
90.000
26
202.000
180.000
252.000
155.000
UCK315 GB/T7810-1995
3
UCK315
75.000
65
82.000
100
73
32
37.3
90.000
26
216.000
192.000
262.000
160.000
UCK316 GB/T7810-1995
3
UCK316
80.000
70
86.000
106.4
78
34
40.5
102.000
30
230.000
204.000
282.000
174.000
UCK317 GB/T7810-1995
3
UCK317
85.000
75
96.000
109.5
82
40
42.05
102.000
32
240.000
214.000
298.000
183.000
UCK318 GB/T7810-1995
3
UCK318
90.000
80
96.000
115.9
86
40
43.65
110.000
32
255.000
228.000
312.000
192.000
UCK319 GB/T7810-1995
3
UCK319
95.000
85
103.000
122.3
90
41
38.9
110.000
35
270.000
240.000
322.000
197.000
UCK320 GB/T7810-1995
3
UCK320
100.000
90
108.000
128.6
97
42
50
120.000
35
290.000
260.000
345.000
210.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성