GB/T7810-1995-uelp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uelp.prj},{NB=UELP215 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UELP215},{D=75.000},{D0=65.000},{B=77.800},{B1=92.100},{B3=73.000},{SUC=33.300},{SUEL=37.300},{L=300.000},{A=83.000},{J=217.000},{H=82.600},{CODE=P215},{DA=130.000},{H1=35.000},{N=21.000},{N1=24.000},{BT=UEL215},{DD=130.000},{S=37.300},{S1=54.800},{C=34.000},{CA=9.200},{CB=4.500},{ED=75.000},{ED1=102.000},{ED2=87.700},{EB2=23.500},{EH=1.600},{EA1=6.400},{ER4=1.600},{ER3=0.400},{EG=8.500},{EM=10.000},{P=1.250},{D3=88.000},{HH=1.600},{AA=6.600},{R1=1.600},{R2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
L
max
[mm]
A
max
[mm]
J
[mm]
H
¡ÀIT12
[mm]
UELP201 GB/T7810-1995
2
UELP201
12.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
129.000
39.000
96.000
30.200
UELP202 GB/T7810-1995
2
UELP202
15.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
129.000
39.000
96.000
30.200
UELP203 GB/T7810-1995
2
UELP203
17.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
129.000
39.000
96.000
30.200
UELP204 GB/T7810-1995
2
UELP204
20.000
0.000
31.000
43.700
0.000
12.700
17.100
134.000
39.000
96.000
33.300
UELP205 GB/T7810-1995
2
UELP205
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.300
17.500
142.000
39.000
105.000
36.500
UELP206 GB/T7810-1995
2
UELP206
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.900
18.300
167.000
48.000
121.000
42.900
UELP207 GB/T7810-1995
2
UELP207
35.000
30.000
42.900
51.100
43.000
17.500
18.800
172.000
48.000
126.000
47.600
UELP208 GB/T7810-1995
2
UELP208
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19.000
21.400
186.000
55.000
136.000
49.200
UELP209 GB/T7810-1995
2
UELP209
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19.000
21.400
192.000
55.000
146.000
54.000
UELP210 GB/T7810-1995
2
UELP210
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19.000
24.600
208.000
61.000
159.000
57.200
UELP211 GB/T7810-1995
2
UELP211
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.200
27.800
233.000
61.000
172.000
63.500
UELP212 GB/T7810-1995
2
UELP212
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.400
31.000
243.000
71.000
186.000
69.900
UELP213 GB/T7810-1995
2
UELP213
65.000
60.000
65.100
85.700
65.000
25.400
34.100
268.000
73.000
203.000
76.200
UELP214 GB/T7810-1995
2
UELP214
70.000
0.000
74.600
85.700
0.000
30.200
34.100
274.000
74.000
210.000
79.400
UELP215 GB/T7810-1995
2
UELP215
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.300
37.300
300.000
83.000
217.000
82.600
UELP305 GB/T7810-1995
3
UELP305
25.000
20.000
38.000
46.800
35.000
15.000
16.700
175.000
45.000
132.000
45.000
UELP306 GB/T7810-1995
3
UELP306
30.000
25.000
42.000
50.000
38.000
17.000
17.500
180.000
50.000
140.000
50.000
UELP307 GB/T7810-1995
3
UELP307
35.000
30.000
48.000
51.600
43.000
19.000
18.300
210.000
56.000
160.000
56.000
UELP308 GB/T7810-1995
3
UELP308
40.000
35.000
52.000
57.100
46.000
19.000
19.800
220.000
60.000
170.000
60.000
UELP309 GB/T7810-1995
3
UELP309
45.000
40.000
57.000
58.700
50.000
22.000
17.800
245.000
67.000
190.000
67.000
UELP310 GB/T7810-1995
3
UELP310
50.000
45.000
61.000
66.600
55.000
22.000
24.600
275.000
75.000
212.000
75.000
UELP311 GB/T7810-1995
3
UELP311
55.000
50.000
66.000
73.000
59.000
25.000
27.800
310.000
80.000
236.000
80.000
UELP312 GB/T7810-1995
3
UELP312
60.000
55.000
71.000
79.400
62.000
26.000
30.950
330.000
85.000
250.000
85.000
UELP313 GB/T7810-1995
3
UELP313
65.000
60.000
75.000
85.700
65.000
30.000
32.550
340.000
90.000
260.000
90.000
UELP314 GB/T7810-1995
3
UELP314
70.000
0.000
78.000
92.100
0.000
33.000
34.150
360.000
90.000
280.000
95.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성