GB 84-88 - Square set screws with cup point
Chinese Manufacturers
YONGHONG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yonghong/gb84-88.prj},{NB=Screws GB 84 M10 X 45},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DZ=6.000},{DZMAX=6.000},{DZMIN=5.700},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.500},{RMIN=0.500},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=45.000},{LMIN=44.500},{LMAX=45.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DZ
[mm]
DZMAX
[mm]
DZMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
K
Nominal
[mm]
KMIN
[mm]
KMAX
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
S
Nominal
[mm]
SMIN
[mm]
SMAX
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB 84 M5 X 10
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
10.000
9.710
10.290
Screws GB 84 M5 X 12
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
12.000
11.650
12.350
Screws GB 84 M5 X 14
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
14.000
13.650
14.350
Screws GB 84 M5 X 16
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
16.000
15.650
16.350
Screws GB 84 M5 X 20
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 84 M5 X 25
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 84 M5 X 30
M5
5.000
0.500
2.500
2.500
2.250
6.000
6.000
5.000
4.850
5.150
0.200
0.200
5.000
4.820
5.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 84 M6 X 12
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
12.000
11.650
12.350
Screws GB 84 M6 X 14
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
14.000
13.650
14.350
Screws GB 84 M6 X 16
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
16.000
15.650
16.350
Screws GB 84 M6 X 20
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 84 M6 X 25
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 84 M6 X 30
M6
6.000
0.750
3.000
3.000
2.750
7.300
7.300
6.000
5.850
6.150
0.250
0.250
6.000
5.820
6.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 84 M8 X 14
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
14.000
13.650
14.350
Screws GB 84 M8 X 16
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
16.000
15.650
16.350
Screws GB 84 M8 X 20
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 84 M8 X 25
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 84 M8 X 30
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 84 M8 X 35
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 84 M8 X 40
M8
8.000
1.000
5.000
5.000
4.700
9.700
9.700
7.000
6.820
7.180
0.400
0.400
8.000
7.780
8.000
40.000
39.500
40.500
Screws GB 84 M10 X 20
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 84 M10 X 25
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 84 M10 X 30
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 84 M10 X 35
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 84 M10 X 40
M10
10.000
1.250
6.000
6.000
5.700
12.200
12.200
8.000
7.820
8.180
0.500
0.500
10.000
9.780
10.000
40.000
39.500
40.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성