카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
JSB3
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
브레이크 유닛 JSB3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsb3_series/jsb3_asmtab.prj},{NB=JSB3-LB-25},{TYPE=JSB3},{MS=LB},{ROD=25: φ 25},{RODX=25},{RODL=},{INFOTEXT=Product Info },{A=186.5},{B=17.5},{BFX=4.5},{CX=151.5},{CFX=164.5},{DX=13.0},{DFX=7},{EX=119.0},{EFX=113},{FX=66.0},{FFX=60},{G=27},{H=M14},{HX=14.0},{I=Rc1/4},{IX=13.157},{J=43.0},{K=25},{LLX=74},{LFX=125},{MLX=98},{NLX=60},{NX=49.0},{O=66.0},{PLX=126.0},{PX=115.0},{Q=5},{RLX=14},{RFX=19.0},{SLX=225.5},{SFX=14},{TLX=253.5},{TFX=95},{ULX=14.0},{UFX=74.0},{VLX=6.0},{M=98},{MA=107},{PPATH=parts/jsb3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ROD
로드 지름
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BF
[mm]
C
ⁿ/ₐ
CF
[mm]
D
[mm]
DF
[mm]
E
[mm]
EF
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
LL
[mm]
LF
[mm]
ML
[mm]
NL
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
PL
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
RL
[mm]
RF
[mm]
SL
[mm]
SF
[mm]
TL
[mm]
TF
[mm]
UL
[mm]
UF
[mm]
VL
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
JSB3-LB-16
JSB3
16: φ 16
129.0
15.0
-
99
-
9
-
70
-
40
-
20
M10
Rc1/8
31.0
16
40
-
57
40
-
46.0
86
-
5
10
-
138
-
158
-
9
-
3.2
57
66
JSB3-LB-20
JSB3
20: φ 20
147.5
16.0
-
115.5
-
12
-
84
-
48
-
20
M10
Rc1/8
38.0
20
46
-
66
40
-
50.5
90.5
-
5
12
-
159.5
-
183.5
-
9
-
4.5
68
77
JSB3-LB-20A
JSB3
20A: φ 20
164.0
16.0
-
132
-
13
-
99
-
56
-
27
M12
Rc1/4
38.0
20
60
-
80
50
-
54.0
104
-
5
12
-
192
-
216
-
11
-
4.5
80
89
JSB3-LB-25
JSB3
25: φ 25
186.5
17.5
-
151.5
-
13
-
119
-
66
-
27
M14
Rc1/4
43.0
25
74
-
98
60
-
66.0
126
-
5
14
-
225.5
-
253.5
-
14
-
6
98
107
JSB3-LB-30
JSB3
30: φ 30
243.0
26.0
-
191
-
17.5
-
149.5
-
83.5
-
35
M16
Rc3/8
51.0
30
80
-
118
67
-
74.0
141
-
5
21
-
253
-
295
-
14
-
6
118
127
JSB3-LB-35
JSB3
35: φ 35
280.0
35.0
-
210
-
19.5
-
159.5
-
89.5
-
48
M24
Rc1/2
55.0
35
100
-
140
85
-
109.0
194
-
5
20
-
300
-
340
-
19
-
7
140
150
JSB3-LB-35A
JSB3
35A: φ 35
296.0
35.0
-
226
-
18.5
-
175.5
-
97
-
50
M24
Rc1/2
55.0
35
112
-
157
100
-
116.5
216.5
-
5
20
-
326
-
366
-
19
-
8
157
167
JSB3-LB-40
JSB3
40: φ 40
356.0
48.0
-
260
-
23
-
200
-
111.5
-
58
M24
Rc1/2
62.5
40
118
-
177
106
-
128.0
234
-
5
22
-
366
-
406
-
19
-
10
177
190
JSB3-LB-45
JSB3
45: φ 45
385.0
53.0
-
279
-
14
-
214
-
114
-
70
M24
Rc1/2
68.5
45
132
-
200
125
-
148.0
271
-
5
25
-
399
-
453
-
24
-
10
200
213
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성