카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음JSC4-H
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
셀톱 실린더 JSC3・JSC4
JSC4-H - 복동 편로드・저유압형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsc4_series/jsc4-h/jsc4-h_asmtab.prj},{NB=JSC4-H-LB-140B-50--S092-(0)},{TYPE=JSC4-H},{MS=LB},{BORE=140},{STROKE=50},{PTT=},{CUS=B},{SWM=},{LWD=},{LWL=},{SWP=},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCUSV=},{ACC1=},{ACC2=},{CUSTOMS=-S092},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=50},{B=46},{BA=157},{BC=116.5},{BD=18.5},{BE=157},{BF=128.5},{BG=78.5},{C=47},{EE=Rc3/4},{F=216},{GA=33.5},{GB=34.5},{J=55.0},{KA=167},{KB=122.5},{KK=M30 x 1.5},{MM=35},{MN=14},{MO=30},{NN=102},{P=15},{QA=16},{QB=17},{T=18},{V=35},{WF=57.0},{KKM=30},{PPATH=parts/jsc4-h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BG
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
NNPLUS
NN+STROKE
[mm]
NN
[mm]
P
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
WBB
[mm]
WBD
[mm]
LXPLUS
LX+스트로크
ⁿ/ₐ
LX
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LGPLUS
LG+스트로크
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FAPLUS
FA+스트로크
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+스트로크
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+스트로크
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
CAPLUS
CA+스트로크
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CH
[mm]
CI
[mm]
CJPLUS
CJ+스트로크
[mm]
CJ
[mm]
CQ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
AQPLUS
AQ+스트로크
[mm]
AQ
[mm]
TC
[mm]
TN
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TM
[mm]
UM
[mm]
TYPLUS
TY+스트로크
[mm]
TY
[mm]
TZPLUS
TZ+STROKE
[mm]
TZ
[mm]
TF
[mm]
TGPLUS
TG+스트로크
[mm]
TG
[mm]
TJPLUS
TJ+스트로크
[mm]
TJ
[mm]
TK
[mm]
JSC4-H-LB-125B-50--S092
JSC4-H - 복동 편 로드・저유압형
125
50
46
140
109.0
19.5
140
118.0
70.0
47
Rc1/2
200
29.5
30.5
55.0
150
115.0
M30 x 1.5
361
311
11
35
14
30
141
91
13
14
15
10.0
18
35
55.0
-
-
-
-
-
-
510
460
19
45
19
431
381
85
100
140
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSC4-H-LB-140B-50--S092
JSC4-H - 복동 편 로드・저유압형
140
50
46
157
116.5
18.5
157
128.5
78.5
47
Rc3/4
216
33.5
34.5
55.0
167
122.5
M30 x 1.5
388
338
11
35
14
30
152
102
15
16
17
7.0
18
35
57.0
-
-
-
-
-
-
545
495
20
50
19
468
418
100
112
157
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSC4-H-LB-160B-50--S092
JSC4-H - 복동 편 로드・저유압형
160
56
55
177
128.0
23.0
177
146.5
88.5
53
Rc3/4
245
33.5
34.5
62.5
190
134.0
M36 x 1.5
417
367
13
40
16
36
155
105
15
16
17
18.5
21
48
71.5
-
-
-
-
-
-
600.5
550.5
20
53
19
506
456
106
118
177
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSC4-H-LB-180B-50--S092
JSC4-H - 복동 편 로드・저유압형
180
63
60
200
146.0
14.0
200
170.0
100.0
60
Rc3/4
264
33.5
34.5
68.5
213
152.0
M40 x 1.5
438
388
15
45
18
41
159
109
15
16
17
18.5
24
53
78.5
-
-
-
-
-
-
651.5
601.5
27
60
24
543
493
125
132
200
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성