카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SCA2-W
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-W-복동/2단형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-w/sca2-w_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-W-00-50-B25-T0H-R-B10-T0V-R (0-0-41)},{TYPE=SCA2-W},{MA=00},{BORE=50},{PTT1=},{CUS1=B},{STROKE1=25},{SWM1=T0},{LWD1=H},{LWT1=},{LWL1=},{SWO1=},{SWP1=R},{PTT2=},{CUS2=B},{STROKE2=10},{SWM2=T0},{LWD2=V},{LWT2=},{LWL2=},{SWO2=},{SWP2=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=sca2-w_parts/sca2-w_l_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{D1=19.5},{DA=M8},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{G1=27.5},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.000},{LX=[41:43.5]},{LL=100.5},{MM=20},{Q=14},{Q1=13.5},{SD=48},{SG=280.5},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XF=65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
SCA2-W-00-40-B25-T0H-R-B1...
SCA2-W
40
SCA2-W-00-50-B25-T0H-R-B1...
SCA2-W
50
SCA2-W-00-63-B25-T0H-R-B1...
SCA2-W
63
SCA2-W-00-80-B25-T0H-R-B1...
SCA2-W
80
SCA2-W-00-100-B25-T0H-R-B...
SCA2-W
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성