카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SCM-B
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-B-복동/배합형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-b/scm_b_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-B-00-32-D25-D25 (00)},{TYPE=SCM-B},{MS=00},{BORE=32},{PTT1=},{CUS1=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE1=25},{PTT2=},{CUS2=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE2=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{GR=19},{J=18},{KK=M10 x 1.25},{LL=143},{MA=11},{MC=36},{MD=M8},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{QC=21},{QD=7},{QE=61},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=223},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{LX=(stroke length/3) + 19},{PPATH=scm_b_parts/scm_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS1
쿠션 실린더1
ⁿ/ₐ
CUS2
쿠션 실린더2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
QA
[mm]
QC
[mm]
QD
[mm]
QEPLUS
QE+스트로크
[mm]
QE
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
BB
B
[mm]
BD
D
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
SCM-B-00-20-D25-D25
SCM-B
20
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
18
13
15.5
26
M4 깊이 6.5
Rc1/8
19
12
M8
187
137
11
24
M5
8
6
4.0
12
19
7
84
59
14.0
5
17
257
207
35
-
-
-
-
SCM-B-00-25-D25-D25
SCM-B
25
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
31
M5 깊이 6.5
Rc1/8
19
14
M10 x 1.25
187
137
11
29
M6
10
8
5.0
12
19
7
84
59
16.5
6
18
267
217
40
-
-
-
-
SCM-B-00-32-D25-D25
SCM-B
32
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
38
M5 깊이 7.5
Rc1/8
19
18
M10 x 1.25
193
143
11
36
M8
12
10
5.5
12
21
7
86
61
20.0
6
18
273
223
40
-
-
-
-
SCM-B-00-40-D25-D25
SCM-B
40
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
30
22
27.0
47
M6 깊이 12
Rc1/8
20
25
M14 x 1.5
207
157
12
44
M10
16
14
6.0
13
25
7
91
66
26.0
8
20
307
257
50
-
-
-
-
SCM-B-00-50-D25-D25
SCM-B
50
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
58
M8 깊이 16
Rc1/4
25
30
M18 x 1.5
234
184
13
55
M12
20
17
8.0
15
28
10
103
78
32.0
11
23
350
300
58
-
-
-
-
SCM-B-00-63-D25-D25
SCM-B
63
D: 양측 고무 쿠션 부착
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
72
M10 깊이 16
Rc1/4
25
32
M18 x 1.5
234
184
13
69
M14
20
17
8.0
15
28
10
103
78
38.0
11
23
350
300
58
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성